APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
66
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
67
INDICE
— Specifiche tecniche di System Pro E Energy Combi
— Guida DIN fissa Guide DIN
— Guida DIN regolabile Guide DIN
— Profilo DIN per morsettiera Guide DIN
Caratteristiche generali
Conformità alla Norma
IEC 61439 -1-2-3
Classe di protezione
Classe I, con messa a terra
Grado di inquinamento
3
Grado di protezione
IP2XC
QAD001000
QAD011000
QAD031000
Categoria di sovratensione
III
Corrente nominale (I n )
fino a 800 A
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Tensione nominale d’esercizio (U e ) Tensione nominale di isolamento (U i ) Corrente nominale di tenuta di breve durata (I cw ) Corrente nominale di picco (I pk ) Tensione nominale di tenuta d’impulso (U imp )
fino a 415 V
Metallo
Metallo
Metallo
fino a 1000 V
CONFEZIONE SINGOLA
CONFEZIONE SINGOLA
CONFEZIONE SINGOLA
fino a 32 kA/1s
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
fino a 67 kA
QAD001000
QAD011000
QAD031000
400
400
400
QAD002000
QAD012000
QAD032000
600
600
600
6 kV
QAD003000
QAD013000
QAD033000
800
800
800
Frequenza nominale
50-60 Hz
CONFEZIONE DA 10 PEZZI
CONFEZIONE DA 10 PEZZI
CONFEZIONE DA 10 PEZZI
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
QAD0010P1
QAD0110P1
QAD0310P1
400
400
400
QAD0020P1
QAD0120P1
QAD0320P1
600
600
600
QAD0030P1
QAD0130P1
QAD0330P1
800
800
800
Powered by FlippingBook