SOLUZIONI PER ENERGIE RINNOVABILI
660
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI E SEZIONATORI PER FOTOVOLTAICO S800 PV
661
INDICE
— S800PV-SP Interruttori magnetotermici
— S800PV-SD Interruttori di manovra-sezionatori
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Norme di riferimento
IEC / EN 60947-2 e Annex P
Norme di riferimento
IEC / EN 60947-3 e Annex D
Poli
2-4
Poli
2-4
Corrente nominale In (A)
10-13-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125
Corrente nominale In (A)
32-63-125
2-poli: 800 c.c.; 4-poli: 1500 c.c.
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60947-2 (V)
2-poli: 800 c.c.; 4-poli: 1500 c.c.
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60947-3 (V)
5….16A = 5 20…125A = 3 20…125A = 5 (secondo IEC/EN 60947-2)
Potere di corto circuito Icu secondo IEC/EN 60947-2 AnnexP (kA)
Potere di corto circuito Icm secondo IEC/EN 60947-3
0,5
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
1500 c.c.
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
1500 c.c.
Temperatura di esercizio (°C)
-25/+60
Temperatura di esercizio (°C)
-25/+60
2 P
4 P
2 P
4 P
Corrente nominale
B
Corrente nominale
10
32
S802PVSP10
S804PVSP10
S802PVSD32
13
63
S802PVSP13
S804PVSP13
S802PVSD63
S804PVSD63
16
125
S802PVSP16
S804PVSP16
S802PVSD125
S804PVSD125
20
S802PVSP20
S804PVSP20
25
S802PVSP25
S804PVSP25
32
S802PVSP32
S804PVSP32
40
S802PVSP40
S804PVSP40
50
S802PVSP50
S804PVSP50
63
S802PVSP63
S804PVSP63
80
S802PVSP80
S804PVSP80
100
S802PVSP100
S804PVSP100
125
S802PVSP125
S804PVSP125
Powered by FlippingBook