PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
662
PULSANTERIA
663
INDICE
— Cicalini
— Custodie
— Segnalatori acustici luminosi
— Segnalatori acustici non luminosi
— Custodie in plastica
MEP1-0, MEPY1-0 Dimensioni (mm, pollici)
GRIGIO
ROSSO
NERO
EO 556 4
CB1620B
CB1610R
Grado di protezione Caratteristiche generali
Grado di protezione Temperatura ambiente Caratteristiche generali
Grado di protezione Temperatura ambiente Caratteristiche generali
IP66
IP66 In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
IP66 In funzione -25 ... +70 gradi Celsius
MEP2-0 Dimensioni (mm, pollici)
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A./C.C.
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A./C.C.
ROSSO
NERO
GRIGIO
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
CB1-620B Buzzer suono continuo, no luce, 24 V c.a./c.c. CB1-630B Buzzer suono pulsato, no luce, 24 V c.a./c.c.
CB1610R
CB1-610R
Buzzer LUMINOSO ROSSO 24V AC/DC
EO 556 4
MEP1-0
CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 1 FORO
CB1620B
CB1-620B
EO 557 2
MEP2-0
CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 2 FORI
CB1630B
CB1-630B
EO 558 0
MEP3-0
CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3 FORI
TENSIONE NOMINALE 110 ... 130 V C.A.
EO 559 8
MEP4-0
CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 4 FORI
EO 560 6
MEP6-0
CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 6 FORI
ROSSO
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
MEP3-0 Dimensioni (mm, pollici)
EO 561 4
MEPY1-0 CUSTODIA GIALLO/GRIGIO 1 FORO
Codice METEL Tipo
Descrizione
NERO
CB1611R
CB1-611R Buzzer LUMINOSO ROSSO 110-130V AC
Codice METEL Tipo
Descrizione
MCH20A50
MCH20A50 CB1-611R Buzzer PULS, ROSSO 110-130VCA
CB1-633B Buzzer suono pulsato, no luce, 230 V c.a.
CB1633B
CB1-633B
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
ROSSO
Codice METEL Tipo
Descrizione
CB1613R
CB1-613R
Buzzer LUMINOSO ROSSO 230V AC
MEP4-0 Dimensioni (mm, pollici)
CB1 Dimensioni (mm, pollici)
MEP6-0 Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook