SOLUZIONI PER ENERGIE RINNOVABILI
664
SCARICATORI OVR PV
665
INDICE
— Scaricatori di sovratensione OVR PV T2
Caratteristiche generali
Tipo di prodotto
T2
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
-
Corrente di scarica Imax (8/20µs)
40kA
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
15kA ; 20kA
Tensione nominale Un
1000Vc.c. ; 1500Vc.c.
Tensione max. d’impiego continua Uc
1100Vc.c. ; 1500Vc.c.
Livello di protezione tensione Up
4kV ; 5kV
Tipologia di cartucce
estraibili
Max. back-up fuse/MCB
Non necessaria sopra 10kA
Applicazione tipica
Linee di potenza Vc.c., in impianti fotovoltaici
OVR PV T2 40-1000 P
OVR PV T2 40-1500 P
Tipo
2CTB802400R1000
2CTB802400R1500
Codice prodotto
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
2CTB802401R1000
2CTB802401R1500
Codice METEL
2CTB802402R1000
2CTB802402R1500
Fase
Fase d’ordine cartucce ricambio
Neutro
N° di poli protetti
+L+PE+-L
+L+PE+-L
Tipo di sistema di distribuz. BT
PV
PV
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
1100 / 1100 / - / -
1500 / 1500 / - / -
Powered by FlippingBook