Catalogo Generale ABB

SOLUZIONI PER ENERGIE RINNOVABILI

666

EKIP UP+ CEI 0-16

667

INDICE

— Alimentatore ABB CP-C.1 24/5,0 o equivalente Accessori obbligatori

— Ekip UP+ CEI 0-16

CPC1245C

1SDA107690R1

La connessione degli Utenti Attivi con potenza superiore ai 30 kW alla rete di distribuzione presuppone il rispetto dei requisiti della normativa CEI 0-16. In particolare, i gruppi di generazione installati nell’impianto dell’Utente devono essere separati dalla rete quando i valori di tensione e frequenza della rete stessa sono esterni agli intervalli prescritti dalla normativa. Tale separazione viene generalmente attuata tramite un DDI (Dispositivo di Interfaccia ) solitamente un interruttore automatico, oppure un sezionatore o un contattore che interviene alla ricezione di un comando di apertura trasmesso da un SPI (Sistema di Protezione d’Interfaccia). L’unità multifunzionale Ekip UP+ CEI 0-16 svolge le funzioni richieste per il Sistema di Protezione d’Interfaccia. — Protezione di interfaccia (SPI): Ekip UP+ CEI 0-16 La nuova soluzione per la protezione di interfaccia (SPI) ed il monitoraggio dell’energia rinnovabile

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

CPC1245C

Alimentatore ABB CP-C.1 24/5,0 o equivalente

Relè protezione interfaccia CEI 0-16

1SDA107690R1

295.8 x 87.6 x 82.35

— Nr.2 TV BT/BT per isolare gli

— Ekip UP+ CEI 0-16 per la connessione ad ABB Ability™ Energy and Asset Manager Ekip UP+ CEI 0-16 è un relè completo che oltre ad agire come SPI può coprire molte altre funzionalità. In particolare, applicando appositi sensori di corrente in sostituzione dei ponticelli inseriti di serie su Ekip UP+ CEI 0-16 è possibile proteggere e monitorare la linea di BT, in corrente, tensione, potenza ed energia, con le funzioni comuni a quelle presenti in Ekip UP+ Protect+. Si consiglia di scegliere la calibrazione del «rating plug» più idoneo all’impianto (in dotazione con Ekip UP+ CEI 0-16 viene fornito il rating plug da 1600A). Per questa soluzione si prestano ad essere utilizzati

ingressi voltmetrici Accessori obbligatori

i sensori di corrente aperti tipo C di cui un esempio potrebbe essere il codice 1SDA083373R1 relativo a sensori C 120 4 poli idonei fino a 4000A e per sbarre 2x100x10 mm. Inoltre, dotando Ekip UP CEI 0-16 di cartuccia Ekip Com Hub è possibile monitorare Ekip UP+ via Cloud attraverso la piattaforma ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

Codice METEL

Descrizione

Nr.2 TV BT/BT per isolare gli ingressi voltmetrici (a prescindere dalla tensione di impianto) in accordo alla CEI 0-16, classe di protezione 0,5 3P

00000000

— Unità Ekip Programming Accessori obbligatori

Codice METEL

Descrizione

Unità di programmazione Ekip Programming per il collegamento tra unità Ekip UP+ e computer

1SDA076154R1

NORMATIVA

— Software di programmazione gratuito Ekip Connect 3 Accessori obbligatori

CEI 0-16

Consulta la scheda tecnica per utilizzare il software

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

Powered by