PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
668
PULSANTERIA
669
INDICE
— Blocchi contatti a montaggio posteriore
— Blocchi LED a montaggio anteriore
BLU
GIALLO
EO 577 0
BIANCO ROSSO VERDE
KV 000 1
Grado di protezione Caratteristiche generali
Grado di protezione Caratteristiche generali
IP20
IP20
TENSIONE NOMINALE 110-130 V C.A.
TENSIONE NOMINALE 220 V C.C.
TENSIONE NOMINALE 12 V C.C.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
Codice METEL Tipo
Descrizione
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 110-130VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 110-130VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 110-130VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BLU INTEGRATO 110- 130VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 110-130VAC MODULARE PLASTICA
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 220VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 220VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 220VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BLU INTEGRATO 220VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 220VDC MODULARE PLASTICA
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 12VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 12VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 12VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 12VDC MODULARE PLASTICA
EO 577 0
MCB-10B CONTATTO NA PER BARRA DIN
KV 020 9
KV 030 8
KV 000 1
MLBL-04R
Rosso
MLBL-06R
Rosso
MLBL-00R
Rosso
EO 578 8
MCB-01B CONTATTO NC PER BARRA DIN
KV 021 7
KV 031 6
KV 001 9
MLBL-04G
Verde
MLBL-06G
Verde
MLBL-00G
Verde
CONTATTO ASSEMBLATO 1NA+1NC PER BARRA DIN CONTATTO ASSEMBLATO 2NC PER BARRA DIN
EO 581 2
MCB-11B
KV 022 5
KV 032 4
KV 002 7
MLBL-04Y
Giallo
MLBL-06Y
Giallo
MLBL-00Y
Giallo
EO 580 4
MCB-02B
KV 023 3
KV 033 2
KV 046 4
MLBL-04L
Blu
MLBL-06L
Blu
MLBL-00W
Bianco
KV 024 1
KV 034 0
MLBL-04W
Bianco
MLBL-06W
Bianco
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
TENSIONE NOMINALE 380 V C.A.
TENSIONE NOMINALE 110-130 V C.C.
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BLU INTEGRATO 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 24VAC/DC MODULARE PLASTICA
KV 005 0
MLBL-01R
Rosso
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
BLOCCO LED ROSSO ROSSO INTEGRATO 380VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 380VAC MODULARE PLASTICA
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 110-130VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 110-130VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 110-130VDC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 110-130VDC MODULARE PLASTICA
KV 025 8
MLBL-05R
Rosso
KV 006 8
MLBL-01G
Verde
KV 151 2
MLBL-08R
Rosso
KV 026 6
MLBL-05G
Verde
KV 007 6
MLBL-01Y
Giallo
KV 155 3
MLBL-08W
Bianco
KV 027 4
MLBL-05Y
Giallo
KV 008 4
MLBL-01L
Blu
TENSIONE NOMINALE 415 V C.A.
KV 029 0
MLBL-05W
Bianco
KV 009 2
MLBL-01W
Bianco
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
TENSIONE NOMINALE 48 V C.C.
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A. Codice METEL Tipo Descrizione
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 415VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 415VAC MODULARE PLASTICA
KV 156 1
MLBL-09R
Rosso
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
Colore
KV 531 5
MLBL-09W
Bianco
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 48VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 48VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 48VAC/DC MODULARE PLASTICA
KV 010 0
MLBL-02R
Rosso
BLOCCO LED ROSSO INTEGRATO 230VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE INTEGRATO 230VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 230VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BLU INTEGRATO 230VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BIANCO INTEGRATO 230VAC MODULARE PLASTICA
KV 035 7
MLBL-07R
Rosso
KV 011 8
MLBL-02G
Verde
KV 036 5
MLBL-07G
Verde
KV 014 2
MLBL-02W
Bianco
KV 037 3
MLBL-07Y
Giallo
KV 038 1
MLBL-07L
Blu
KV 039 9
MLBL-07W
Bianco
MLBL Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook