PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
670
PULSANTERIA
671
INDICE
— Blocchi LED a montaggio posteriore
— Blocchi contatti doppi a montaggio anteriore
— Blocchi contatti singoli a montaggio anteriore
— Terminali faston - Blocchi contatti singoli
BLU
GIALLO
VERDE
BIANCO ROSSO
MARRONE
KV 541 4
MARRONE
P9B01VN
P9B10FN
MARRONE
P9B11VN
Grado di protezione Caratteristiche generali
Terminali IP20
MARRONE
MARRONE
MARRONE
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
BLOCCO LED BIANCO GUIDA DIN 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED BLU GUIDA DIN 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO GUIDA DIN 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED ROSSO BARRA DIN 24VAC/DC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE BARRA DIN 24VAC/DC MODULARE PLASTICA
P9B01VN
P9B02VN
P9B10FN
P9B01VN
BLOCCO CONTATTI 1NC
P9B02VN
BLOCCO CONTATTI 2 NC
P9B10FN
BLOCCO CONTATTI 1NA FASTON
KV 541 4
MLBL-01BW
Bianco
P9B10VN
P9B11VN
P9B01FN
P9B10VN
BLOCCO CONTATTI 1NA
P9B11VN
BLOCCO CONTATTI 1NA/1NC
P9B01FN
BLOCCO CONTATTI 1NC FASTON
KV 540 6
MLBL-01BL
Blu
P9B20VN
P9B20VN
BLOCCO CONTATTI 2 NA
KV 539 8
MLBL-01BY
Giallo
KV 537 2
MLBL-01BR
Rosso
KV 538 0
MLBL-01BG
Verde
TENSIONE NOMINALE 110 ... 130 V C.A.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
BLOCCO LED BIANCO BARRA DIN 110-130VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO BARRA DIN 110-130VAC MODULARE PLASTICA
KV 556 2
MLBL-04BW
Bianco
KV 554 7
MLBL-04BY
Giallo
TENSIONE NOMINALE 230 V C.A.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
BLOCCO LED BIANCO BARRA DIN 230VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED GIALLO BARRA DIN 230VAC MODULARE PLASTICA BLOCCO LED VERDE BARRA DIN 230VAC MODULARE PLASTICA
KV 571 1
MLBL-07BW
Bianco
KV 569 5
MLBL-07BY
Giallo
KV 568 7
MLBL-07BG
Verde
P9ACFS3 Dimensioni (mm, pollici)
P9B20VN, P9B02VN, P9B11VN Dimensioni (mm, pollici)
P9B10FN, P9B01FN Dimensioni (mm, pollici)
MLBL Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook