PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
672
PULSANTERIA
673
INDICE
— Alimentatori - Terminali faston
— Blocchi contatti singoli con contatti N.A. a chiusura anticipata e contatti N.C. di interruzione ritardati
— Alimentatori - Morsetti a vite
— Lampadine a LED per alimentatori - Tensione nominale
BLU
GIALLO
MARRONE
BIANCO ROSSO VERDE
P9PDNF0
BA9S24LEDB
MARRONE
MARRONE
P9B01VR
P9PDNV0
MARRONE
MARRONE
MARRONE
TENSIONE NOMINALE 6 V C.A.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
SORG. LUCE - VOLTAGGIO DIRETTO V FAST-ON
P9PDNV0
P9PDNV0
SORG. LUCE - VOLTAGGIO DIRETTO
P9B01VR
P9B01VR
BLOCCO CONTATTI 1NC RITARDATO
BA9S6LEDG
BA9S6LEDG BA9S6LEDG GIALLO LED 6V BA9S Giallo
P9PDNF0
P9PDNF0
P9PDTV0
P9PDTV0
LIGHT SOURCE Lampadina TEST
P9B10VA
P9B10VA
BLOCCO CONTATTI 1NA ANTICIPATO
BA9S6LEDR
BA9S6LEDR BA9S6LEDR ROSSO LED 6V BA9S Rosso
BA9S6LEDV
BA9S6LEDV BA9S6LEDV VERDE LED 6V BA9S Verde
TENSIONE NOMINALE 24 V C.A. / C.C.
Codice METEL Tipo
Descrizione
Colore
BA9S24LEDL BIANCO LED 24V BA9S
BA9S24LEDB
BA9S24LEDB
Bianco
BA9S24LEDL
BA9S24LEDL BA9S24LEDL BLU LED 24V BA9S Blu
BA9S24LEDG GIALLO LED 24V BA9S BA9S24LEDR ROSSO LED 24V BA9S BA9S24LEDV VERDE LED 24V BA9S
BA9S24LEDG
BA9S24LEDG
Giallo
BA9S24LEDR
BA9S24LEDR
Rosso
BA9S24LEDV
BA9S24LEDV
Verde
P9PDNV0 Dimensioni (mm, pollici)
P9B10VN, P9B01VN, P9B10VA, P9B01VR Dimensioni (mm, pollici)
P9PDNF0 Dimensioni (mm, pollici)
Powered by FlippingBook