SISTEMI DI RICARICA
674
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN AC
675
INDICE
— Terra AC Wallbox MID Display Stazioni di ricarica a parete
— Specifiche tecniche di Terra AC Wallbox MID
Caratteristiche generali
Peso
3 kg
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
320 x 195 x 110 mm
Grado protezione IP
IP54
IK10 (IK08+ per temperature d’impiego da -35 a -30 °C)
Protezione dagli urti meccanici
6AGC101191
Altitudine
2000 m
da -35°C a + 55°C (con declassamento)
Temperatura di esercizio
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters
Temperatura di stoccaggio
da -40 a +80 °C
Codice METEL
Potenza nominale (kW)
Corrente massima (A)
RFID
Connettività
a parete, a pavimento tramite kit accessori
Installazione
6AGC101191
7,4
32
si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G/3G
Comunicazione cellulare con slot per nano SIM
GSM, 4G, LTE, WCDMA
6AGC081282
22
32
si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G/3G
6AGC105892
7,4
32
si
Bluetooth, Ethernet, WiFi
Contatti configurabili
1 input, 1 output
6AGC105900
11
16
si
Bluetooth, Ethernet, WiFi
6AGC081285
22
32
si
Bluetooth, Ethernet, wiFi, 4G/3G
Caratteristiche del prodotto
6AGC085386
7,4
32
si
Bluetooth, ethernet, WiFi, 4G/3G
Modalità di ricarica
Modo 3, livello 2
Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita
Monofase fino a 7,4 kW / 32 A Trifase fino a 22 kW / 32 A Monofase 220 – 240 V c.a. Trifase 380 – 415 V c.a.
— Accessori
Tensione di alimentazione
Sistemi
TT, TN
Frequenza
50 / 60 Hz
Tipologia di presa / connettore
Presa Tipo 2 con shutter
Categoria di sovratensione
III
Misura dell’energia
Integrata (certificato MID)
Configurazione
OCPP 1.6J, ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig
Aggiornamento software
6AGC082176
6AGC082326
6AGC082537
Gestione e configurazione
Interfaccia utente
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (m)
Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485, 4G / 3G RFID Card ABB (1 inclusa) o tramite App ChargerSync
6AGC082175
Nr.5 RFID con logo ABB
0.086 x 0.010 x 0.054
Connettività
6AGC082176
Nr.5 RFID senza logo (unbranded)
0.086 x 0.010 x 0.054
Autenticazione utente
6AGC085345
Piedistallo rettangolare metallo base per 1 WB
0.345 x 1.40 x 0.245
6AGC085684
Piedistallo rettangolare metallo base per 2 WB
0.345 x 1.40 x 0.245
Interfaccia utente
App ChargerSync, ABB web portal
6AGC082535
Cavo di ricarica monofase T2-T2 7m 230V 32A
0.28 x 0.235 x 0.38
OCPP 1.6J e RS485 per connessione contatore di energia
Protocolli di comunicazione
6AGC082537
Cavo di ricarica trifase T2-T2 7m 400V 32A
0.28 x 0.235 x 0.38
Segnalazione stati
5 LEDs
Powered by FlippingBook