Catalogo Generale ABB

SISTEMI DI RICARICA

676

RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN DC

677

INDICE

— Specifiche tecniche di Terra DC Wallbox

— Terra DC Wallbox Stazioni di ricarica a parete

Caratteristiche output c.c.

Terra DC Wallbox CCS2

Modalità di ricarica

Modo 4

Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata Tipologia connettore/presa

22,5 kW (24 kWp)

60 A c.c.

150-920 V c.c. (CCS2)

6AGC077814

CCS – Combo 2

≥ 92% alla potenza nominale di uscita

Efficienza

— Ricarica veicoli elettrici in DC

Codice METEL

Descrizione

Corrente di ingresso (A)

Terra DC Wallbox CCS2

TWBCE24-CJ-0-7M-0-0 Terra DC Wallbox 24kWp CE CCS2 + CHAdeMO (cavi da 3.5m) EMC Classe B TWBCE24-C-0-7M-0-0 Terra DC Wallbox 24kWp CE CCS2 (cavo da 3.5m) EMC Classe B TWBCE24-C-7-7M-0-0 Terra DC Wallbox 24kWp CE CCS2 (cavo da 7m) EMC Classe B TWBCE24-CJ-7-7M-0-0 Terra DC Wallbox 24kWp CE CCS2 + CHAdeMO (cavi da 7m) EMC Class B

Modalità di ricarica

Modo 4

6AGC077814

40

Potenza massima erogata Massima corrente erogata

22,5 kW (24 kWp)

60 A c.c.

6AGC077815

40

150-920 V c.c. (CCS2) 150-500 V c.c. (CHAdeMO)

Range di tensione erogata

Terra DC wallbox è la soluzione compatta per la ricarica veloce fino a 24 kW di picco (22,5 kW nominali). È la soluzione ideale per la ricarica veloce in applicazioni residenziali, come condomini o complessi abitativi, in applicazioni aziendali o commerciali, come supermercati, hotel, centri commerciali e in applicazioni in ambito logistico. La stazione di ricarica Terra DC wallbox è dotata di connessione integrata al cloud ABB per ricevere monitoraggio, aggiornamenti e assitenza da remoto. La stazione è dotata di protezioni integrate ed è conforme ai più alti standard di sicurezza. Inoltre Terra DC Wallbox è dotato di un display touch da 7’’ e permette di ricaricare con un range di tensione fino a 920 V in corrente continua.

6AGC077816

40

CCS – Combo 2 CHAdeMO

Tipologia connettore/presa

6AGC077817

40

≥ 92% alla potenza nominale di uscita

Efficienza

Caratteristiche generali

— Supporto per cavo con connettore Stazioni di ricarica a parete

Lunghezza cavo

3,5m o 7m

Peso

60 kg

Dimensioni di ingombro (H x L x P)

770 x 584 x 294 mm

Grado protezione IP

IP54

Protezione dagli urti meccanici

IK 10 (schermo IK08)

Range temperatura di impiego -35 ... +45 °C

— Applicazioni

Caratteristiche alimentazione c.a.

Alimentazione

Trifase (L1,L2,L3,N,PE)

Tensione di alimentazione Fattore di Potenza (a pieno carico)

400 VAC +/- 10 % (50 Hz)

> 0,96

6AGC076601

TRASPORTO AZIENDALE

EDIFICI COMMERCIALI

INFRASTRUTTURE

THDi

< 8%

Corrente massima in ingresso

3 x 40 A

Codice METEL Descrizione

Interfaccia utente

NORME E CERTIFICAZIONI

Display

7” LCD Touchcscreen

6AGC076601

Supporto per cavo con connettore CHAdeMO

Si (ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693 Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID)

6AGC076603

Supporto per cavo con connettore CCS-2

EMC CLASS B

Lettore RFID

Connettività

Rete cellulare 3G/4G o RJ45 Ethernet

Connettività

Protocolli di comunicazione

OCPP 1.5/1.6

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

Powered by