SISTEMI DI RICARICA
678
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN DC
679
INDICE
— Terra 24 Stazioni di ricarica a pavimento
— Specifiche tecniche di Terra 24
Caratteristiche output c.c.
Caratteristiche generali
Lunghezza cavo
3,9 m
Terra 24 CJ CE
Peso
275 kg
Modalità di ricarica
Modo 4
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
1900 x 565 x 780 mm
Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata
20 kW c.c.
Grado protezione IP
fino a 125 A c.c.
IP54
Protezione dagli urti meccanici Range temperatura di impiego
150-500 V c.c.
IK 10 (schermo IK08)
6AGC073424
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CHAdeMO
-35 ... +45 °C (con declassamento)
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Caratteristiche alimentazione c.a.
Codice METEL
Descrizione
Corrente di ingresso (A)
Alimentazione
Trifase (L1,L2,L3,N,PE)
6AGC073424
Terra 24 CJ CE (20KW DC)
32
Terra 24 CG CE
Tensione di alimentazione Fattore di Potenza (a pieno carico)
400 VAC +/- 10 % (50 Hz)
6AGC073442
Terra 24 CG CE (20KW DC - 22KW AC)
32
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 20 kW c.c. 22 kW c.a.
> 0,96
Modalità di ricarica
6AGC073423
Terra 24 CJG CE (20KW DC - 22KW AC)
63
THDi
< 5%
6AGC074672
Terra 24 CT CE (20KW DC - 22KW AC)
63
Potenza massima erogata
Terra 24 CJ CE : 32 A; 23 kVA Terra 24 CG CE : 63 A; 45 kVA Terra 24 CJG CE : 63 A; 45 kVA Terra 24 CT CE : 63 A; 45 kVA
fino a 125 A c.c. 32 A c.a. 150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a. CCS – Combo 2 Tipo 2
Massima corrente erogata
Corrente massima / Potenza assorbita
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
Connettività
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Connettività
Rete cellulare 3G/4G o Ethernet
Protocolli di comunicazione
OCPP 1.5/1.6
Terra 24 CJG CE
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 20 kW c.c. 22 kW c.a.
Interfaccia utente
Modalità di ricarica
Display
7” LCD Touchcscreen
Potenza massima erogata
Si (ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693 Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID)
Lettore RFID
fino a 125 A c.c. 32 A c.a. 150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a. CCS – Combo 2 CHAdeMO Tipo 2
Massima corrente erogata
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Terra 24 CT CE
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 20 kW c.c. 22 kW c.a.
Modalità di ricarica
Potenza massima erogata
fino a 125 A c.c. 32 A c.a. 150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a.
Massima corrente erogata
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2
Tipologia di presa
Tipo 2
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Powered by FlippingBook