SISTEMI DI RICARICA
680
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN DC
681
INDICE
— Terra 54 Stazioni di ricarica a pavimento
— Specifiche tecniche di Terra 54
Caratteristiche output c.c.
Caratteristiche generali
Terra 54 CJT CE
Lunghezza cavo
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a.
3,9 m
Terra 54 C CE
Modalità di ricarica
Peso
325 kg
Modalità di ricarica
Modo 4
Potenza massima erogata
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
1900 x 565 x 780 mm
Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata
50 kW c.c.
125 A c.c. 32 A c.a.
Massima corrente erogata
Grado protezione IP
125 A c.c.
IP54
Protezione dagli urti meccanici Range temperatura di impiego
150-500 V c.c.
IK 10 (schermo IK08)
150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a. CCS – Combo 2 CHAdeMO
6AGC075211
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
-35 ... +45 °C (con declassamento)
CCS – Combo 2
Tipologia di cavo con connettore
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Caratteristiche alimentazione c.a.
Codice METEL
Descrizione
Corrente di ingresso (A)
Tipologia di presa
Tipo 2
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Alimentazione
Trifase (L1,L2,L3,N,PE)
Efficienza
6AGC075211
TERRA 54 C CE (50KW DC)
80
Terra 54 CJ CE
Tensione di alimentazione Fattore di Potenza (a pieno carico)
400 VAC +/- 10 % (50 Hz)
6AGC063492
TERRA 54 CJ CE (50KW DC)
80
Modalità di ricarica
Modo 4
> 0,96
Terra 54 CT CE
6AGC071735
TERRA 54 CJG CE (50 KW DC - 22KW AC)
112
Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata
50 kW c.c.
THDi
< 5%
6AGC073428
TERRA 54 CG CE (50 KW DC - 22KW AC)
112
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a.
125 A c.c.
Modalità di ricarica
Terra 54 C CE : 80A; 55kVA Terra 54 CJ CE : 80A; 55kVA Terra 54 CJG CE : 112 A; 77kVA (Versione 22 kW c.a.) Terra 54 CJG CE : 143 A; 98kVA (Versione 43 kW c.a.) Terra 54 CG CE : 112 A; 77kVA (Versione 22 kW c.a.) Terra 54 CG CE : 143 A; 98kVA (Versione 43 kW c.a.) Terra 54 CJT CE : 112 A; 77 kVA Terra 54 CT CE : 112 A; 77 kVA
6AGC071512
TERRA 54 CJT CE (50 KW DC - 22KW AC)
112
150-500 V c.c.
6AGC071873
TERRA 54 CT CE (50 KW DC - 22KW AC)
112
Potenza massima erogata
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CHAdeMO
6AGC063056
TERRA 54 CJG CE (50 KW DC - 43KW AC)
143
125 A c.c. 32 A c.a.
Massima corrente erogata
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
TERRA 54 CG CE (50 KW DC 43KW AC) (cavi 6m)
6AGC076637
143
150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a.
Corrente massima / Potenza assorbita
Range di tensione erogata
Terra 54 CJG CE
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a. o 43 kW c.a.
Modalità di ricarica
Tipologia di presa
Tipo 2
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Potenza massima erogata
125 A c.c. 32 A o 63 A c.a. 150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a. CCS – Combo 2 CHAdeMO Tipo 2
Massima corrente erogata
Connettività
Connettività
Rete cellulare 3G/4G o Ethernet
Range di tensione erogata
Protocolli di comunicazione
OCPP 1.5/1.6
Tipologia di cavo con connettore
Interfaccia utente
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Display
7” LCD Touchcscreen
Si (ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693 Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID)
Lettore RFID
Terra 54 CG CE
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a. o 43 kW c.a.
Modalità di ricarica
Potenza massima erogata
125 A c.c. 32 A o 63 A c.a. 150-500 V c.c. 400 V ± 10% c.a. CCS – Combo 2 Tipo 2
Massima corrente erogata
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Powered by FlippingBook