SISTEMI DI RICARICA
686
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN DC
687
INDICE
— Terra 184HC Stazioni di ricarica a pavimento
— Specifiche tecniche di Terra 184 HC
Caratteristiche output c.c.
Caratteristiche generali
Lunghezza cavo
3, 9 m
Terra 184HC C CE
Peso
365 kg
Modalità di ricarica
Modo 4
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
1900 x 565 x 880 mm
Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata
180 kW c.c.
Grado protezione IP Protezione agli urti
400 A c.c. (picco)
IP54
200-920 V c.c. (CCS2)
IK 10 (schermo IK08)
6AGC082857
Tipologia di cavo con connettore
Range temperatura di impiego
-35 ... +45 °C (con declassamento)
CCS – Combo 2
Efficienza
> 95% (di picco)
Caratteristiche alimentazione c.a.
Codice METEL
Descrizione
Corrente di ingresso (A)
Alimentazione
Trifase (L1,L2,L3,N,PE)
Terra 184HC CC CE
6AGC085488
TERRA 184HC C CE (180KW DC)
288
Tensione di alimentazione Fattore di Potenza (a pieno carico)
400 VAC +/- 10 % (50 Hz)
Modalità di ricarica
Modo 4
6AGC082856
TERRA 184HC CC CE (180KW DC)
288
> 0,96
Potenza massima erogata Massima corrente erogata
180 kW c.c.
6AGC082857
TERRA 184HC CJ CE (180KW DC)
288
400 A c.c. (picco)
THDi
< 4,5%
200-920 V c.c. (CCS2) 200-920 V c.c. (CCS2)
Corrente massima / Potenza assorbita
Range di tensione erogata
280 A, 192 kVA
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CCS – Combo 2
Connettività
Efficienza
> 95% (di picco)
Connettività
Rete cellulare 3G/4G o Ethernet
Protocolli di comunicazione
OCPP 1.5/1.6
Terra 184HC CJ CE
Modalità di ricarica
Modo 4
Interfaccia utente
Potenza massima erogata
180 kW c.c.
400 A c.c. - CCS2 (picco) 200 A c.c. - CHAdeMO 200-920 V c.c. (CCS2) 150-500 V c.c. (CHAdeMO)
Display
7” LCD Touchcscreen
Massima corrente erogata
Si (ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693 Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID)
Lettore RFID
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CHAdeMO
Efficienza
> 95% (di picco)
Powered by FlippingBook