PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
688
RELÈ ELETTRONICI E DI CONTROLLO - AVVIAMENTO MOTORI
689
INDICE
— Relè di monitoraggio dell’isolamento
— Relè controllo tensione
— Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
CRS005VDC1R
CMIWM11
CMESS2SA
CR-S
CM-IWX
CM-ESS
Rele Zoccolati CR-S110VADC1CRZ base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S220/240VADC1SS base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S220/240VADC1SZ base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S024VDC1TRA alim. 24VCC uscita 100MA 48V Rele Zoccolati CR-S024VDC1MOS alim. 24VCC uscita 2A 24VCC Rele Zoccolati CR-S024VDC1TRI alim. 24VCC uscita 2A 240V Rele Zoccolati CR-S110VADC1CRGZ base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S230VADC1CRGS base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S230VADC1CRGZ base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S230VADC1CRS base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S230VADC1CRZ base + relè estr. 6mm Barra di connessioneCR-SJB20-BLACK barra di connessione nera Barra di connessione CR-SJB20-BLUE barra di connessione blu Barra di connessione CR-SJB20-RED barra di connessione rossa Separatore per Rele CR-SSEP separatore per relè 6mm CR-S
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Tipo Descrizione
Codice METEL Descrizione CMESS2SA
CRS110VADC1CRZ
CRS005VDC1R
Rele Zoccolati CR-S005VDC1R relè x zoccolo 6mm
Rele monitoraggio dell’isolamento 1000VC.A./1500VC.C Rele monitoraggio dell’isolamento 690VC.A./1000VC.C Rele monitoraggio dell’isolamento 400VAC-600VDC VITE Rele monitoraggio dell’isolamento 400VAC-600VDC PI Rele monitoraggio dell’isolamento 250VAC-300VDC VITE Rele monitoraggio dell’isolamento 400VAC VITE Rele monitoraggio dell’isolamento 250VAC-300VDC PI Rele monitoraggio dell’isolamento 400VAC PI
Controllo della tensione 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE
CMIWM11
CM-IWM
CRS220240VADC1SS
CRS005VDC1RG
Rele Zoccolati CR-S005VDC1RG relè x zoccolo 6mm
CMESS1SC
Controllo della tensione 600V, AL. 220-240 VCA-VITE
CMIWM10
CM-IWM
Rele Zoccolati CR-S006/024VDC1SS base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S006/024VDC1SZ base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S012/024VADC1SS base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S012/024VADC1SZ base x relè 6mm
CRS220240VADC1SZ
CMESS1SB
Controllo della tensione 600V, AL. 110-130 VCA-VITE
CRS006024VDC1SS
CMESS1SA
Controllo della tensione 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE
CMIWN1S
CM-IWN
CRS024VDC1TRA
CRS006024VDC1SZ
CMESS2SC
Controllo della tensione 600V, AL. 220-240 VCA-VITE
CMIWN1P
CM-IWN
CRS024VDC1MOS
CMESSMS
Controllo della tensione 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE
CRS012024VADC1SS
CMESS2SB
Controllo della tensione 600 V AL. 110-130 VCA-VITE
CMIWS1S
CM-IWS
CRS024VDC1TRI
CRS012024VADC1SZ
CMESS2PC
Controllo della tensione 600 V AL. 220-240 VCA-P-IN
CMIWS2S
CM-IWS
CMESS2PB
CRS012VDC1R
Controllo della tensione 600V, AL. 110-130 VCA-P-IN
Rele Zoccolati CR-S012VDC1R relè x zoccolo 6mm
CRS110VADC1CRGZ
CMESSMP
CRS012VDC1RG
Controllo della tensione 600V, AL. 24-240 VCA/CC-P-IN
Rele Zoccolati CR-S012VDC1RG relè x zoccolo 6mm
CMIWS1P
CM-IWS
CRS230VADC1CRGS
Rele Zoccolati CR-S024VADC1CRGS base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S024VADC1CRGZ base + relè est.6mm Rele Zoccolati CR-S024VADC1CRS base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S024VADC1CRZ base + relè estr. 6mm
CMESS1PA
Controllo della tensione 600V, AL. 24-240 VCA/CC-P-IN
CRS024VADC1CRGS
CMIWS2P
CM-IWS
CMESS1PC
Controllo della tensione 600V, AL. 220-240 VCA-P-IN
CRS230VADC1CRGZ
CRS024VADC1CRGZ
CMESS1PB
Controllo della tensione 600V, AL. 110-130 VCA-P-IN
CRS230VADC1CRS
CMESS2PA
Controllo della tensione 600V, AL. 24-240 VCA/CC-P-IN
CM-IVN
CRS024VADC1CRS
CRS230VADC1CRZ
Codice METEL
Tipo Descrizione
CRS024VADC1CRZ
Rele monitoraggio dell’isolamento ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC VIT Unità di accoppiamento CM-IVN.P per l'espansione del range di tensione del CM-IWN.1
CM-EFS
CRSJB20BLACK
CMIVNS
CM-IVN
CRS024VDC1R
Rele Zoccolati CR-S024VDC1R relè x zoccolo 6mm
Codice METEL Descrizione CMEFS2S
CRS024VDC1RG
Rele Zoccolati CR-S024VDC1RG relè x zoccolo 6mm
CRSJB20BLUE
CMIVNP
CM-IVN
Rele Zoccolati CR-S048/060VADC1SS base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S048/060VADC1SZ base x relè 6mm
Rele controllo tensione 600V a vite
CRS048060VADC1SS
CRSJB20RED
CMEFS2P
Rele controllo tensione 600V push in
CRS048060VADC1SZ
CRSSEP
CRS048VDC1R
Rele Zoccolati CR-S048VDC1R relè x zoccolo 6mm
CRS048VDC1RG
Rele Zoccolati CR-S048VDC1RG relè x zoccolo 6mm
CRS060VDC1R
Rele Zoccolati CR-S060VDC1R relè x zoccolo 6mm
CRS060VDC1RG
Rele Zoccolati CR-S060VDC1RG relè x zoccolo 6mm
Rele Zoccolati CR-S110/125VADC1SS base x relè 6mm Rele Zoccolati CR-S110/125VADC1SZ base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S110VADC1CRGS base + relè estr. 6mm Rele Zoccolati CR-S110VADC1CRS base + relè estr. 6mm
CRS110125VADC1SS
CRS110125VADC1SZ
CRS110VADC1CRGS
CRS110VADC1CRS
Powered by FlippingBook