PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
690
RELÈ ELETTRONICI E DI CONTROLLO - AVVIAMENTO MOTORI
691
INDICE
ER 516 5
ER 538 9
CR-P Codice METEL
CR-M Codice METEL
ER 590 0
Descrizione
Descrizione
Rele zoccolati CR-M120AC4L ALIM.120VAC 4C/O 250V/6A LED
ER 725 2
Rele zoccolati CR-M060DC4LG AL.60VDC 4C/O AU LED
ER 582 7
Rele zoccolati CR-M230AC4 ALIMENT. 230VAC 4 C/O 250V/6A
ER 717 9
Rele zoccolati CR-M125DC4LG 125VDC 4C/O 250V/6A AU LED
ER 516 5
ER 538 9
Rele zoccolati CR-P110DC1 ALIMENT.110VDC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M110AC2 ALIMENT.110VAC 2 C/O 250V/12A
ER 574 4
Rele zoccolati CR-M024AC4 ALIMENTAZ.24VAC 4 C/O 250V/6A
ER 881 3
Rele zoccolati CR-M012DC4LDG REL? CONTATTI DORATI
ER 512 4
ER 534 8
Rele zoccolati CR-P024DC1 ALIMENT. 24VDC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M024AC2 ALIMENT. 24VAC 2 C/O 250V/12A
ER 569 4
Rele zoccolati CR-M110DC3L AL.110VDC 3 C/O 250V/10A LED
ER 882 1
Rele zoccolati CR-M024DC4LDG REL? CONTATTI DORATI
ER 510 8
ER 545 4
Rele zoccolati CR-P012DC1 ALIMENT. 12VDC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M024DC2L ALIM.24VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 580 1
Rele zoccolati CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C/O 250V/6A
ER 607 2
Zoccolo CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C/O (CR-M)
ER 511 6
ER 535 5
Rele zoccolati CR-P024AC1 ALIMENT. 24VAC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M024DC2 ALIMENT. 24VDC 2 C/O 250V/12A
ER 585 0
Rele zoccolati CR-M024DC4L ALIM.24VDC 4 C/O 250V/6A LED
ER 606 4
Zoccolo CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C/O (CR-M)
ER 515 7
ER 542 1
Rele zoccolati CR-P110AC1 ALIMENT.110VAC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C/O 250V/12A
ER 568 6
Rele zoccolati CR-M110AC3L AL.110VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 603 1
Zoccolo CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M)
ER 514 0
ER 533 0
Rele zoccolati CR-P048DC1 ALIMENT. 48VDC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M012DC2 ALIMENT. 12VDC 2 C/O 250V/12A
ER 559 5
Rele zoccolati CR-M110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C/O 250V/10A
ER 686 6
Zoccolo CR-M4SS ZOCCOLO STANDARD X 2/4 C/O(CR-M)
ER 518 1
ER 552 0
Rele zoccolati CR-P230AC1 ALIMENT.230VAC 1 C/O 250V/16A
Rele zoccolati CR-M230AC2L AL.230VAC 2 C/O 250V/12A LED
ER 713 8
Rele zoccolati CR-M125DC3 AL.125 VDC 3C/O 250V/10A
ER 605 6
Zoccolo CR-M4LS ZOCCOLO LOGICO X 4 C/O (CR-M)
ER 885 4
ER 540 5
Rele zoccolati CR-P110AC2G REL? CONTATTI DORATI
Rele zoccolati CR-M120AC2 ALIMENT.120VAC 2 C/O 250V/12A
ER 714 6
Rele zoccolati CR-M125DC3L AL.125 VDC 3C/O 250V/10A LED
ER 604 9
Zoccolo CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M)
ER 886 2
ER 543 9
Rele zoccolati CR-P230AC2G REL? CONTATTI DORATI
Rele zoccolati CR-M012DC2L ALIM.12VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 583 5
Rele zoccolati CR-M012DC4L ALIM.12VDC 4 C/O 250V/6A LED
ER 727 8
Zoccolo CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C/O (CR-M)
ER 519 9
ER 547 0
Rele zoccolati CR-P012DC2 ALIMENTAZ.12VDC 2 C/O 250V/8A
Rele zoccolati CR-M048DC2L ALIM.48VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 591 8
Rele zoccolati CR-M220DC4L ALIM.220VDC 4C/O 250V/6A LED
ER 733 6
Zoccolo CR-M2SF ZOCCOLO STAND. PER 2C/O SLIM
Rele zoccolati CR-P024DC2 ALIMENTAZ.24VDC 2 C/O 250V/8A
ER 544 7
Rele zoccolati CR-M024AC2L ALIM.24VAC 2C/O 250V/12A LED
ER 521 5
ER 589 2
Rele zoccolati CR-M110DC4L ALIM.110VDC 4C/O 250V/6A LED
ER 734 4
Zoccolo CR-M4SF ZOCCOLO STAND. PER 4C/O SLIM
ER 719 5
Rele zoccolati CR-M060DC2 ALIM. 60VDC 2C/O 250V/12A
ER 587 6
Rele zoccolati CR-M048DC4L ALIM.48VDC 4 C/O 250V/6A LED
ER 610 6
Targhetta CR-MM TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE(CR-M)
ER 525 6
Rele zoccolati CR-P110DC2 ALIMENT. 110VDC 2 C/O 250V/8A
ER 722 9
Rele zoccolati CR-M060DC2L ALIM.60VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 577 7
Rele zoccolati CR-M048DC4 ALIMENTAZ.48VDC 4 C/O 250V/6A
ER 710 4
Pettine CR-MJ PETTINE DI COLLEGAMENTO 10 POLI
ER 520 7
Rele zoccolati CR-P024AC2 ALIMENTAZ.24VAC 2 C/O 250V/8A
ER 565 2
Rele zoccolati CR-M024DC3L ALIM.24VDC 3C/O 250V/10A LED
ER 578 5
Rele zoccolati CR-M110AC4 ALIMENT. 110VAC 4 C/O 250V/6A
ER 609 8
Fermo CR-MH FERMO PER RELE' CR-M
Rele zoccolati CR-P048DC2 ALIMENTAZ.48VDC 2 C/O 250V/8A
ER 523 1
ER 549 6
Rele zoccolati CR-M110DC2L AL.110VDC 2 C/O 250V/12A LED
ER 576 9
Rele zoccolati CR-M048AC4 ALIMENTAZ.48VAC 4 C/O 250V/6A
ER 728 6
Ponticello CR-MH1 PONTICELLO DI RITENUTA IN METALLO
ER 548 8
Rele zoccolati CR-M110AC2L AL.110VAC 2 C/O 250V/12A LED
ER 527 2
Rele zoccolati CR-P230AC2 ALIMENT. 230VAC 2 C/O 250V/8A
ER 594 2
Rele zoccolati CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C/O(CONT.AU] LED
ER 572 8
Rele zoccolati CR-M230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 522 3
Rele zoccolati CR-P048AC2 ALIMENTAZ.48VAC 2 C/O 250V/8A
ER 588 4
Rele zoccolati CR-M110AC4L ALIM.110VAC 4C/O 250V/6A LED
ER 570 2
Rele zoccolati CR-M120AC3L AL.120VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 524 9
Rele zoccolati CR-P110AC2 ALIMENT. 110VAC 2 C/O 250V/8A
ER 573 6
Rele zoccolati CR-M012DC4 ALIMENTAZ.12VDC 4 C/O 250V/6A
ER 555 3
Rele zoccolati CR-M024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A
ER 526 4
Rele zoccolati CR-P120AC2 ALIMENT. 120VAC 2 C/O 250V/8A
ER 586 8
Rele zoccolati CR-M048AC4L ALIM.48VAC 4 C/O 250V/6A LED
ER 564 5
Rele zoccolati CR-M024AC3L ALIM.24VAC 3C/O 250V/10A LED
ER 883 9
Rele zoccolati CR-P024DC2G REL? CONTATTI DORATI
ER 592 6
Rele zoccolati CR-M230AC4L ALIM.230VAC 4C/O 250V/6A LED
ER 554 6
Rele zoccolati CR-M024AC3 ALIMENT. 24VAC 3 C/O 250V/10A
ER 884 7
Rele zoccolati CR-P024AC2G REL? CONTATTI DORATI
ER 581 9
Rele zoccolati CR-M220DC4 ALIMENT. 220VDC 4 C/O 250V/6A
ER 562 9
Rele zoccolati CR-M230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A
ER 528 0
Zoccolo CR-PLS ZOC.LOGICO ISOL.SIC.X 1/2 C/OCR-P
ER 579 3
Rele zoccolati CR-M110DC4 ALIMENT. 110VDC 4 C/O 250V/6A
ER 539 7
Rele zoccolati CR-M110DC2 ALIMENT.110VDC 2 C/O 250V/12A
ER 529 8
Zoccolo CR-PSS ZOCCOLO STANDARD X 1/2 C/O (CR-P)
ER 721 1
Rele zoccolati CR-M060DC4 ALIM. 60VDC 4C/O 250V/6A
ER 720 3
Rele zoccolati CR-M060DC3 ALIM. 60VDC 3C/O 250V/10A
ER 718 7
Zoccolo CR-PLC ZOCCOLO LOG. MORS. A MOLLA (CR-P)
ER 724 5
Rele zoccolati CR-M060DC4L ALIM.60VDC 4C/O 250V/10A LED
ER 723 7
Rele zoccolati CR-M060DC3L ALIM.60VDC 3C/O 250V/10A LED
ER 531 4
Fermo CR-PH FERMO PER RELE' CR-P
ER 715 3
Rele zoccolati CR-M125DC4 AL.125 VDC 4C/O 250V/6A
ER 711 2
Rele zoccolati CR-M125DC2 AL.125 VDC 2C/O 250V/12A
ER 532 2
Targhetta CR-PM TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE(CR-P)
ER 716 1
Rele zoccolati CR-M125DC4L AL..125 VDC 4C/O 250V/6A
ER 712 0
Rele zoccolati CR-M125DC2L AL125 VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 709 6
Pettine CR-PJ PETTINE DI COLLEGAMENTO 10 POLI
ER 602 3
Rele zoccolati CR-M230AC4LG AL.230VAC 4 C/O(CONT.AU)LED
ER 575 1
Rele zoccolati CR-M024DC4 ALIMENTAZ.24VDC 4 C/O 250V/6A
ER 595 9
Rele zoccolati CR-M024DC4LG AL.24VDC 4 C/O(CONT.AU) LED
ER 558 7
Rele zoccolati CR-M110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A
ER 598 3
Rele zoccolati CR-M110AC4LG AL.110VAC 4 C/O(CONT.AU)LED
ER 584 3
Rele zoccolati CR-M024AC4L ALIM.24VAC 4 C/O 250V/6A LED
Powered by FlippingBook