PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
692
RELÈ ELETTRONICI E DI CONTROLLO - AVVIAMENTO MOTORI
693
INDICE
— Alimentatori e moduli buffer
ER 613 0
ER 629 6
ET 697 1
CP-E Codice METEL
CR-P/M Codice METEL
CR-U Codice METEL
CP-T Codice METEL
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
ET 697 1
Alimentatore CP-E24/0.75 I:100-240VAC OUT:24VDC/0.75A
ER 613 0
ER 629 6
CPT2440
Diodo Verde CR-P/M42V DIODO LED VERDE 6-24VDC CR-P/M
Rele zoccolati CR-U024DC2 ALIMENT. 24VDC 2 C/O 250V/10A
Alimentatore CP-T 24/40.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 698 9
Alimentatore CP-E24/1.25 I:100-240VAC OUT:24VDC/1.25A
ER 611 4
ER 639 5
CPT4820
Rele Zoccolati CR-P/M22 PROT.INVERS.POLARITA' 6-230VDC
Rele zoccolati CR-U024DC2L ALIM.24VDC 2C/O 250V/10A LED
Alimentatore CP-T 48/20.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 702 9
Alimentatore CP-E48/0.62 I:100-240VAC OUT:48VDC/0.62A
ER 612 2
ER 636 1
CPT2420
Rele Zoccolati CR-P/M42 DIODO LED ROSSO 6-24VDC(CR-P/M)
Rele zoccolati CR-U230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C/O 250V/10A
Alimentatore CP-T 24/20.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 703 7
Alimentatore CP-E48/1.25 I:100-240VAC OUT:48VDC/1.25A
ER 940 7 Diodo CR-P/M42B DIODO + LED ROSSO 24..60 VCC ER 941 5
ER 664 3
CPT4810
Rele zoccolati CR-U120AC3L AL.120VAC 3 C/O 250V/10A LED
Alimentatore CP-T 48/10.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 700 3
Alimentatore CP-E5/3.0 IN:100-240VAC OUT:5VDC/3.0A
ER 649 4
CPT2410
Rele Zoccolati CR-P/M42BV DIODO + LED VERDE 24..60 VCC
Rele zoccolati CR-U024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A
Alimentatore CP-T 24/10.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 701 1
Alimentatore CP-E12/2.5 IN:100-240VAC OUT:12VDC/2.5A
ER 942 3
ER 627 0
CPT485
Rele Zoccolati CR-P/M42C DIODO + LED ROSSO 110-230 VCC
Rele zoccolati CR-U012DC2 ALIMENT. 12VDC 2 C/O 250V/10A
Alimentatore CP-T 48/5.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 667 4
Alimentatore CP-E 24/10.0 IN:115/230VAC OUT:24VDC/10A
ER 943 1
ER 646 0
CPT245
Rele Zoccolati CR-P/M42CV DIODO + LED VERDE 110-230 VCC
Rele zoccolati CR-U230AC2L AL.230VAC 2 C/O 250V/10A LED
Alimentatore CP-T 24/5.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
ET 668 2
Alimentatore CP-E 24/20.0 IN:115/230VAC OUT:24VDC/20A
ER 618 9
ER 658 5
Rele Zoccolati CR-P/M92 LED ROSSO 110-230VAC/DC(CR-P/M)
Rele zoccolati CR-U024AC3L AL. 24VAC 3 C/O 250V/10A LED
ET 669 0
Alimentatore CP-E 12/10.0 IN:115/230VAC OUT:12VDC/10A
ER 617 1
ER 630 4
Rele Zoccolati CR-P/M62V LED VERDE 6-24VAC/DC (CR-P/M)
Rele zoccolati CR-U048AC2 ALIMENT. 48VAC 2 C/O 250V/10A
CP-C.1 Codice METEL
ET 704 5
Alimentatore CP-E 48/5.0 IN:115/230VAC OUT:48VDC/5A
ER 616 3
ER 659 3
Rele Zoccolati CR-P/M62 LED ROSSO 6-24VAC/DC (CR-P/M)
Rele zoccolati CR-U024DC3L AL. 24VDC 3 C/O 250V/10A LED
Descrizione
ET 705 2
Alimentatore CP-E 48/10.0 IN:115/230VAC OUT:48VDC/10A
ER 622 1
ER 650 2
Rele Zoccolati CR-P/M92C VARIS.LED ROSSO 110-230VAC/DC
Rele zoccolati CR-U048AC3 ALIMENT. 48VAC 3 C/O 250V/10A
ER 619 7
ER 651 0
Rele Zoccolati CR-P/M92V LED VERDE 110-230VAC/DC CR-P/M
Rele zoccolati CR-U048DC3 ALIMENT. 48VDC 3 C/O 250V/10A
CPC12420
Alimentatore CP-C.1 24/20.0 110-240VAC/100-350VCC-20ACC
ER 621 3 Rele Zoccolati CR-P/MA62CV VARIS.LED VERDE 6-24VAC/DC ER 620 5 Rele Zoccolati CR-P/M62C VARIS.LED R.6-24VAC/DC(CR-P/M] ER 623 9 Rele Zoccolati CR-P/M92CV VARIS.LED VERDE 110-230VAC/DC ER 615 5 Rele Zoccolati CR-P/M52C CIRCUITO RC 110-240VAC(CR-P/M) ER 944 9 Rele Zoccolati CR-P/M52D CIRCUITO RC 24..60 VCA ER 945 6 Rele Zoccolati CR-P/M62E LED ROSSO 24..60 VCA/CC ER 946 4 Rele Zoccolati CR-P/M62EV LED VERDE 24..60 VCA/CC ER 947 2 Rele Zoccolati CR-P/M62D LED ROSSO + VAR 24-60 VCA/CC ER 948 0 Rele Zoccolati CR-P/M62DV LED VERDE + VAR 24-60 VCA/CC
ER 656 9
Rele zoccolati CR-U230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A
CP-D Codice METEL
CPC12410
Alimentatore CP-C.1 24/10.0 110-240VAC/100-350VCC-10ACC
ER 666 8
Rele zoccolati CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED
CPC1245 Alimentatore CP-C.1 24/5.0 110-240VAC/100-350VCC-5ACC CPC12420C Alimentatore CP-C.1C 24/20.0 110-240VAC/100-350VCC-20AC CPC12410C Alimentatore CP-C.1C 24/10.0 110-240VAC/100-350VCC-10ACC CPC1245C Alimentatore CP-C.1C 24/5.0 110-240VAC/100-350VCC-56ACC
Descrizione
ER 662 7
Rele zoccolati CR-U110AC3L AL.110VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 668 4
Zoccolo CR-U3S ZOCCOLO X 3 C/O (CR-U)
CPDRU
Modulo di ridondanza CP-D RU modulo ridondanza in 2X5A
ER 670 0
Rele zoccolati CR-U21 PROTEZ.INVERS.POLARITA' 6-230VDC
ER 731 0
Zoccolo CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C/O SLIM
ER 949 8
CP-B Codice METEL
Rele Zoccolati CR-U42B DIODO + LED ROSSO 24..60 VCC
ER 950 6
Rele Zoccolati CR-U42BV DIODO + LED VERDE 24..60 VCC
CP-C.1 MODULO RIDONDANTE Codice METEL Descrizione
Descrizione
ER 951 4
Rele Zoccolati CR-U42C DIODO + LED ROSSO 110-230 VCC
ER 952 2
Rele Zoccolati CR-U42CV DIODO + LED VERDE 110-230 VCC
CPB2410
Modulo Buffer CP-B 24/10.0 BUFFER 24VCC-10A 10KWS
ER 953 0
Rele Zoccolati CR-U52D CIRCUITO RC 24..60 VCA
CPB2420
Modulo Buffer CP-B 24/20.0 BUFFER 24VCC-20A 8KWS
Modulo di ridondanza CP-C1-ARU-C coated mod. ridond. max 40A
CPC1ARUC
ER 954 8
Rele Zoccolati CR-U62E LED ROSSO 24..60 VCA/CC
CPC1ARU
Unità di ridondanza CPC1-ARU unita' di ridondanza CP-C1
ER 955 5
Rele Zoccolati CR-U62EV LED VERDE 24..60 VCA/CC
ER 956 3
Rele Zoccolati CR-U62D LED ROSSO + VAR 24-60 VCA/CC
ER 957 1
Rele Zoccolati CR-U62DV LED VERDE + VAR 24-60 VCA/CC
ER 667 6
Rele Zoccolati CR-U2S ZOCCOLO X 2 C/O (CR-U)
ER 685 8
Rele ZoccolatiCR-U81 VARISTORE 230VAC (CR-U)
ER 669 2
Fermo CR-UH FERMO PER RELE' CR-U
ER 730 2
Zoccolo CR-U2SM ZOCCOLO OCTAL 2C/O SLIM
ER 732 8
Rele zoccolati CR-U T TIMER MULTIFUN. 24-240VAC/DC
Powered by FlippingBook