PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
694
RELÈ ELETTRONICI E DI CONTROLLO - AVVIAMENTO MOTORI
695
INDICE
— Interfacce UMC e di comunicazione
— Trasformatori amperometrici esterni
— Cavi accessori interfacce di comunicazione
— UMC100.3 DC
— UMC100.3 - Interfacce di comunicazione
1SAJ929230R0015
1SAJ929240R0015
1SAJ530000R0100
1SAJ242000R0001
1SAJ929500R0185
1SAJ929500R0310
1SAJ231000R0001
UMC100.3 MOTOR CONTROLLER INTELLIGENTE
DNP31.0
CT4L185R/4
CDP23.150
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice
Descrizione
1SAJ530000R0100
1SAJ231000R0001
UMC100.3 DC 0,24-63A 24Vdc
1SAJ929500R0185
1SAJ929230R0015
DNP31.0 Interfaccia DeviceNet (x UMC100.3)
CT4L185R/4 TA trif. 60...185A ac
CDP23.150 Cavo 1,5mt Ethernet (UMC100.3)
1SAJ530000R0200
UMC100.3 DC ATEX 0,24-63A 24Vdc
1SAJ530000R0210
PDP32.0
UMC100.3 DC ATEX Coated 0,24-63A 24Vdc
CT4L310R/4
CDP23.300
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice
Descrizione
1SAJ242000R0001
1SAJ929500R0310
1SAJ929230R0030
PDP32.0 InterfacciaProfibus DP(UMC100.3)
CT4L310R/4 TA trif. 180...310A ac
CDP23.300 Cavo 3mt Ethernet (UMC100.3)
— UMC100.3 UC
CT5L500R/4
CDP24.150
PDR31.0
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
1SAJ929501R0500
1SAJ929240R0015
CT5L500R/4 TA trif. 300...500A ac
CDP24.150 Cavo1,5mt SMK3-casset(UMC100.3)
1SAJ243000R0001
PDR31.0 Terminaz Profibus DP (xUMC100.3)
1SAJ929180R0015
CDP18-FBP.150 Cavo MTQ22 cass.est. 1,5mt
1SAJ929200R0001
ETHTB-FBP.4 Morset. MTQ22 X1..X4 (4 pz)
PNQ22.0
CT5L850R/4
1SAJ929200R0002
ETHTB-FBP.50 Morset. MTQ22 X1..X4 (50 pz
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
1SAJ261000R0100
PNQ22-FBP.0 Profinet Interfaccia
1SAJ929501R0850
CT5L850R/4 TA trif. 500...850A ac
MODULI DI ESPANSIONE
MTQ22.0
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
1SAJ530000R1100
1SAJ611000R0102
1SAJ260000R0100
DX111.0 Modulo I/O 24Vdc
MTQ22-FBP.0 Ethernet Modbus TCP Interfaccia
1SAJ622000R0102
DX122.0 Modulo I/O 110-230Vac
MRP31.0
1SAJ650000R0101
VI150.0 Modulo tensione per reti IT
UMC100.3 MOTOR CONTROLLER INTELLIGENTE
1SAJ655000R0101
VI155.0 Modulo tensione per tutte le reti
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
1SAJ613000R0102
AI111.0 Modulo Analogico
1SAJ251000R0001
MRP31.0 InterfacciaModbus RTU (x UMC100.3)
1SAJ530000R1100
UMC100.3 UC Mcont 0,24-63A 110-240Vac/dc
1SAJ530000R1200
UMC100.3 UC ATEX 0,24-63A 110-240Vac/dc
EIU32.0
1SAJ530000R1210
UMC100.3 UC ATEX Coated 0,24-63A 110-240Vac/dc
Codice METEL
Descrizione
1SAJ262000R0100
EIU32.0 Interfaccia EtherNet/IP
PNU32.0
Codice METEL
Descrizione
1SAJ263000R0100
PNU32.0 Interfaccia Ethernet Profinet S2
Powered by FlippingBook