PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
698
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
699
INDICE
— Accessori per canalizzazione Sendzimir H75 (IP20, IP40) *
— Elementi di sospensione per canali in Sendzimir e passerelle a filo *
Larghezza (mm)
Deviazione Piana 45°
Deviazione Piana 90°
Derivazione Piana a "T"
Derivazione piana ad incrocio
Deviazione in salita 90°
Deviazione in salita 45°
Deviazione in discesa 90°
Deviazione in discesa 45°
Derivazione DX 90° in discesa
Derivazione SX 90° in discesa
75
07311 07312 07313 07314 07315 07316 07317
07291 07292 07293 07294 07295 07296 07297
07351 07352 07353 07354 07355 07356 07357
07371 07372 07373 07374 07375 07376 07377
07391 07392 07393 07394 07395 07396 07397
07411 07412 07413 07414 07415 07416 07417
07451 07452 07453 07454 07455 07456 07457
07471 07472 07473 07474 07475 07476 07477
07611 07612 07613 07614 07615 07616 07617
07591 07592 07593 07594 07595 07596 07597
100 150 200 300 400 500
Larghezza (mm)
Derivazione Laterale a "T"
Derivazione verticale a "T" in discesa senza variazione di piano
Derivazione verticale a "T" in discesa con variazione di piano
Elemento rettilineo di inversione
Flangia di raccordo per attacco quadro
Flangia per attraversamento pareti
Testata di chiusura
Giunzione meccanica integrale
Traversino per giunzioni integrali
Larghezza (mm)
Mensola std
Mensola pesante
Mensola leggera
Traversa per fissaggio a soffitto
Sostegno per sospensione
Traversa con collare stringitubo diam.22
75
07901 07902 07903 07904 07905 07906 07907
07785 07785 07785 07786 07787 07788 07789 07790
07671 07672 07673 07674 07675 07676 07677 07678
07941 07942 07943 07944 07945
07961 07962 07963 07964 07965
07921 07922 07923 07924 07925
100 150 200 300 400 500 600
75
07651 07652 07653 07654 07655 07656 07657
07691 07692 07693 07694 07695 07696 07697
07731 07732 07733 07734 07735 07736 07737
07791 07792 07793 07794 07795 07796 07797
07811 07812 07813 07814 07815 07816 07817
07571 07572 07573 07574 07575 07576 07577
07831 07832 07833 07834 07835 07836 07837
07838 07839 07840 07842 07844 07846 07847
999120000 999130000 999140000 999150000 999160000 999170000 999180000
100 150 200 300 400 500
- - -
- - -
- - -
-
— Profili per sospensione
— Staffe di ancoraggio a soffitto *
— Riduzioni per canali in Sendzimir H75 (IP20, IP40) *
Larghezza (mm)
Riduzione piana centrale
Riduzione piana SX Riduzione piana DX
Riduzione piana a "T"
Derivazione verticale a "T" in discesa con variazione di piano e riduzione
100/75 150/75
07512 07513
07532 07533 07534 07536 07537 07538
07552 07553 07554 07556 07557 07558
07710 07711 07712 07713 07714 07715 07716 07717 07718 07719
07630 07631 07632 07633 07634 07635 07636 07637 07638 07639
150/100 07514
200/75
07516
200/100 07517 200/150 07518
300/75 300/100 300/150
- - -
- - -
- - -
300/200 07519 400/300 07520 500/400 07521
07539 07540 07541
07559 07560 07561
Lunghezza (mm)
Codice
Dimensioni (mm)
Finitura
Codice 07949 07984 07985 07986 07988 07990
Descrizione
- -
- -
Piastra doppia per profilo 41x41
1SL9895A00 1SL9896A00 1SL9897A00
41x41x2,5 41x41x2,5 41x41x2,5 41x41x2,5 41x41x2,5 82x41x2,5 40x28x2 40x28x2 56x36x3 44x25x2
Profilo forato Sendzimir Profilo forato GAC** Profilo cieco GAC** Profilo forato GAC** Profilo cieco GAC** Profilo cieco GAC** Profilo a “L” Sendzimir Profilo a “U” Sendzimi
Piastra per profilo 41x41
3000
Piastra variabile per profilo 41x41
— Giunti, piastrine e separatori per canali in Sendzimir
— Giunti, piastrine e separatori per passerelle a filo
Piastra per profilo a “C” 44x25
07956 07926 07927 07957 07958 07959 07992
Piastra doppia per profilo a “C” 44x25 Piastra variabile per profilo a “C” 44x25
2000
Codice
Descrizione
Codice
Descrizione
Profilo a “U” GAC**
1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9904A00
Giunto universale
07829
Giunzione meccanica semplice
Profilo a “C” Sendzimir
Giunto lineare
07843
Giunzione a snodo verticale
Giunto per curve
07841
Giunzione verticale fissa
Giunto a "T"
Piastrina per sospensioni
07855
Profilo separatore H75 lg. 2000 mm
Piastrina di unione
Profilo separatore H35 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H50 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H75 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H100 lunghezza 2000 mm
06652 07855
* Disponibili anche in RAL7035 e Blu elettrico.
* Disponibili anche in RAL7035 e Blu elettrico. ** GAC: zincatura a caldo dopo lavorazione.
M078550002
Powered by FlippingBook