APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
70
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
71
INDICE
— Kit guida DIN regolabile Kit guida DIN per apparecchi modulari
— Kit DIN per XT1-XT3 con differenziale Kit guida DIN per apparecchi modulari
— Kit DIN per morsettiere Kit guida DIN per apparecchi modulari
— Supporto cavi montabile su ED59P10 o su ED43P10 o su ED42P10 Accessori per guida DIN e canalina
BUCCIATO
QDS16300A
BUCCIATO
BUCCIATO
QDS1B6300
QT0141500
ED44P10
Materiale Caratteristiche generali
Metallo
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Metallo
Metallo
Plastica
LARGHEZZA = 400 MM
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE 28,5 MM
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
ED44P10
TWL-SUP CAVO 28,5MM
QDS1B6300
300x600
QDS16300A
QT0141500
300x600
150x400
ED44P50
TWL-SUP CAVO 55MM
QDS1B8300
300x800
QDS18300A
QT0142000
300x800
200x400
ED44P1000
TWL-SUP CAVO 28,5MM
QT0143000
300x400
QT0243000
400x400
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE 28,5 MM
— Kit modulare per Unifix H Kit guida DIN per apparecchi modulari
Codice METEL
Descrizione
LARGHEZZA = 600 MM
ED45P10
TWL-SUP CAVO 55MM
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
ED45P50
TWL-SUP CAVO 55MM
ED45P1000
TWL-SUP CAVO 55MM
QT0161500
150x600
QT0162000
200x600
QT0163000
300x600
QT0263000
300x600
LARGHEZZA = 800 MM
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
QT0181500
150x400
BUCCIATO
QUS163000
QT0182000
150x400
QT0183000
1500x400
Materiale Caratteristiche generali
QT0283000
150x400
Metallo
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
QUS163000
300x600
QUS183000
300x800
Powered by FlippingBook