PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
700
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
701
INDICE
— Sistemi di canalizzazione in plastica Portiamo i tuoi cavi ovunque con la canalizzazione
— Materiale termoplastico PVC con feritoie verticali
— Materiale termoplastico halogen free con feritoie verticali
Base (mm)
Altezza (mm)
PVC
Halogen free
PVC
Halogen free
15
05019
1SL9019A00
05119
1SL9119A00
17
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
25
05033
1SL9033A00
05133
1SL9133A00
Termoplastico isolante e antiurto, autoestinguente secondo Norma UL 94 V0
Termoplastico halogen-free secondo Norma VDE 0472 Part 815: Br+Cl<0,2%, F<0,1% Materiale isolante, antiurto ed autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 850 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11
40
05035
1SL9035A00
05135
1SL9135A00
30
Materiale
Materiale
60
05037
1SL9037A00
05137
1SL9137A00
Resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960 °C, secondo Norma IEC 60695-2-11, senza piombo
25
05043
1SL9043A00
05143
1SL9143A00
Caratteristiche materiale
40
05045
1SL9045A00
05145
1SL9145A00
Caratteristiche materiale
60
05047
1SL9047A00
05147
1SL9147A00
40
Colore
Grigio RAL 7030
80
05049
1SL9049A00
05149
1SL9149A00
Temperatura minima di immagazzinamento/trasporto
Classe materiale
F2 (secondo Norma NF F16-101)
-45 °C
100
05051
1SL9051A00
05151
1SL9151A00
Colore
Grigio RAL 7035
Temperatura minima di installazione
120
05053
1SL9053A00
05153
1SL9153A00
- 15 °C
23,7 secondo Norme NF X70-100 e NF F16-101 Dsm 336,2 (2 mm) V0F4 230,3 (2 mm) in conformità con la Norma NF X10-702 (riferimento NF F16- 101) in caso di incendio, è estremamente importante che il grado di opacità dei fumi durante i primi 4 minuti sia il più ridotto possibile per permettere l’allontanamento delle persone dalle aree a rischio
Indice di tossicità fumi
25
05063
1SL9063A00
05163
1SL9163A00
Temperatura massima
+60 °C
40
05065
1SL9065A00
05165
1SL9165A00
Campo di applicazione
Industriale
60
05067
1SL9067A00
05167
1SL9167A00
60
Conformità alla Direttiva RoHS.
80
05069
1SL9069A00
05169
1SL9169A00
Certificazioni
Canali conformi alla nuova Norma Europea EN 50085-2-3
Opacità fumi
100
05071
1SL9071A00
05171
1SL9171A00
120
05073
1SL9073A00
05173
1SL9173A00
25
05083
1SL9083A00
05183
1SL9183A00
40
05085
1SL9085A00
05185
1SL9185A00
Stabilità dimensionale
da -40 a +100 °C
60
05087
1SL9087A00
05187
1SL9187A00
Campo di applicazione
Civile, industriale e terziario
80
80
05089
1SL9089A00
05189
1SL9189A00
Conformità alla Direttiva RoHS e alla Norma UNI EN ISO 11925-2 (prova con l’impiego di una singola fiamma). Canali conformi alla normativa EN45545-2: 2013 livello di rischio HL3 requisito R22-R23 e alla nuova Norma Europea EN 50085-2-3
100
05091
1SL9091A00
05191
1SL9191A00
120
05093
1SL9093A00
05193
1SL9193A00
25
05094
05194
Certificazioni
40
05095
1SL9095A00
05195
60
05096
1SL9096A00
05196
100
80
05097
1SL9097A00
05197
100
05098
1SL9098A00
05198
150
05099
05199
Powered by FlippingBook