Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

702

SAFETY E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - AVVIAMENTO MOTORI

703

INDICE

— Connettore M12

— Accessori connettore M12

— Cavi

2TLA020053R0800

2TLA020053R0800

2TLA020057R0001

ACCESSORI DI CABLAGGIO

CAVI PRE-CABLATI

SOFTWARE

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

2TLA020056R7200 2TLA020056R7300 2TLA020056R7500

M12-C65 – Cavo 6m con conn. femmina M12-12

Guaina termorestringente per connettori M12. Utilizzabile per proteggere il connettore M12 in ambienti gravosi e come protezione aggiuntiva contro manomissioni.

2TLA020055R0700

2TLA020057R0001

Connettore M12-3G M12 Y

Cavo C5 schermato 5x0,34 10 m

2TLA020053R0800

M12-C105 – Cavo 10m con conn.femmina M12-12

2TLA020055R0800

2TLA020057R0005

Connettore M12-3H M12 Y

Cavo C5 schermato 5x0.34 50m

M12-C205 – Cavo 20m con conn. femmina M12-12

2TLA020055R0600

2TLA020057R0010

Connettore M12-3S M12 Y

Cavo C5 schermato 5x0.34 100m

2TLA020056R6700 M12-C1012V2 – Cavo 10m con conn. M12-5 maschio + femmina angolata 2TLA020056R5400 M12-C1612 – Cavo 16m con conn. femmina M12-5

2TLA020055R0300

2TLA020057R0020

Connettore Y M12-3D tipo ABB

Cavo C5 schermato 5x0.34 200m

2TLA020055R0000

2TLA020057R0050

M12-3A Diramazione a Y M12

Cavo C5 schermato 5x0.34 500m

— Tina

2TLA020055R0100

2TLA020057R1005

M12-3B Diramazione a Y M12

Cavo C8 schermato 8x0.34 50m

M12-C00634 – Cavo 60mm con conn. M12-8 femmina + maschio M12-C00612 – Cavo 60mm con conn. M12-5 femmina + maschio M12-C0312 – Cavo 0,3m con conn. M12-5 femmina + maschio

2TLA020056R6400

2TLA020055R0200

2TLA020057R1010

M12-3E Diramazione a Y M12

Cavo C8 schermato 8x0.34 100m

2TLA020056R6300

2TLA020057R1020

Cavo C8 schermato 8x0.34 200m

2TLA020057R1050

Cavo C8 schermato 8x0.34 500m

2TLA020056R5800

2TLA020057R1515

Cavo C9 schermato 7x0.51+2x0.82 150m

CONNETTORE

2TLA020056R0500 M12-C31 – Cavo 3m, 5x0,34 2TLA020056R0600 M12-C61V2 - Cavo 6m con conn. f. angolato M12-5 2TLA020056R1500 M12-C101V2 - Cavo 10m con conn. f. angolato M12-5 2TLA020056R4200 M12-C104 – Cavo 10m, 8x0,34 2TLA020056R2900 M12-C33 – Cavo 3m con conn. femmina M12-8 2TLA020060R0400 M12-CT0212 – Zone individuali, Tina 4/8, IQ

2TLA020057R1535

Cavo C9 schermato 7x0.51+2x0.82 350m

Codice METEL

Descrizione

2TLA020057R2010

Cavo C13 schermato 11x0.51+2x0.82 100m

2TLA020061R0000

M12-CH51 – Chassis M12-5 femmina con cavo 5m

2TLA020057R2025

Cavo C13 schermato 11x0.51+2x0.82 250m

M12-C101HE – Cavo 10m senza alogeni con conn. femmina M12-5 M12-C101HE – Cavo 10 m senza alogeni con conn. femmina M12-5

2TLA020056R8100

2TLA020054R0000

2TLA020056R8000

2TLA020055R1000 2TLA020055R1100 2TLA020055R1600 2TLA020055R1700

M12-C01 Connettore M12 femmina a morsetto

ADATTATORI SISTEMA DYNLINK

M12-C02 Conn. 5p M12 maschio terminali a mor.

M12-C03 Conn. 8p M12 femmina terminali a mor.

Codice METEL

Descrizione

M12-C04 Conn. 8p M12 maschio terminali a mor.

2TLA020054R1310

Adattatore Tina 10B v2 OSSD + reset locale

2TLA020055R2100 Tappo M12 MM12, tappo di protezione conn. M 2TLA020056R0000 M12-C61 Cavo sch 6m M12 femmina dritto 2TLA020056R2300 M12-C1012 Cavo sch 10m conn. M12 f. dritto 2TLA020056R2400 M12-C2012 Cavo sch 20m conn. M12 f. dritto 2TLA020056R3000 M12-C63 Cavo sch 6m conn. M12 fem. dritto 2TLA020056R4100 M12-C203 Cavo sch 20m conn. M12 fem. dritto 2TLA020056R5000 M12-C134 Cavo sch 1m conn. M12 fem. 2TLA020056R5100 M12-C334 Cavo schermato 3m 2TLA020056R0200 M12-C62 Cavo sch 6m M12 maschio dritto 2TLA020056R1000 M12-C101 Cavo sch 10m M12 femmina dritto 2TLA020056R1200 M12-C102 Cavo sch 10m conn. M12 maschio dritto 2TLA020056R1400 M12-C201 Cavo sch 20m conn. M12 fem. dritto 2TLA020056R2000 M12-C112 Cavo sch 1m conn M12 f. dritto 2TLA020056R2100 M12-C312 Cavo sch 3m conn. M12 f. dritto 2TLA020056R2200 M12-C612 Cavo sch 6m conn. M12 fem. dritto 2TLA020060R0100 M12-CT0214 Cavo conn. 20 cm a 5 poli mas.

2TLA020054R1210

Adattatore Tina 10A v2 OSSD

2TLA020054R1610

Adattatore Tina 10C v2 OSSD + supporto transm.

2TLA020054R0000

Tina1A connettore per sistema Vital

2TLA020054R0100

Tina2A connettore per sistema Vital

2TLA020054R0200

Tina3A connettore per sistema Vital

2TLA020054R0300

Tina4A connettore per sistema Vital

2TLA020054R0500

Tina8A connettore per sistema Vital

2TLA020054R1100

Tina2B connettore per sistema Vital

2TLA020054R0600

Tina6A connettore per sistema Vital

2TLA020054R0700

Tina7A connettore per sistema Vital

2TLA020054R1700

Tina11A connettore per sistema Vital

2TLA020054R1800

Tina12A connettore per sistema Vital

2TLA020054R1400

Adattatore Tina 3A ps tipo ABB

Powered by