PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
704
SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
705
INDICE
— Torrette a scomparsa Undernet Predisposte per contenere fino a 20 frutti e apparecchi
— Torretta Undernet per 10/12 e 16/20 apparecchi
— Supporti universali e supporti Universale
— Scatole da incasso in metallo per pavimenti gettati
10/12 APPARECCHI
TORRETTA PER 10/12 APPARECCHI
TORRETTA PER 10 APPARECCHI
Codice
Tipologia coperchio
Dimensioni BxHxP (mm) Sfinestratura
Conf./Imb. N. pezzi
Codice
Tipologia
Numeri Conf./Imb. N. pezzi
Codice
Numero apparecchi
Dimensioni BxHxP (mm)
Conf./Imb. N. pezzi
10918
10930
Cavo 5 mm 300x100x235/275x211
1
Universale (interasse 83,5 mm) 3
6/24
Per 10/12 apparecchi
305x105x230 1
10902
Inox
300x100x235/275x211
1
10903
10919
Universale (interasse 108 mm)
4
6/24
10920
Universale (interasse 132 mm)
5
6/24
Ciascuna torretta è accessoriabile con 2 supporti (non forniti con il prodotto) supplementari per alloggiare fino a 12 apparecchi.
TORRETTA PER 16 APPARECCHI
16/12 APPARECCHI
TORRETTA PER 16/20 APPARECCHI
Codice
Numero apparecchi
Dimensioni BxHxP (mm)
Conf./Imb. N. pezzi
Codice
Tipologia coperchio
Dimensioni BxHxP (mm) Sfinestratura
Conf./Imb. N. pezzi
Codice
Tipologia
Numeri Conf./Imb. N. pezzi
10931
Per 16/20 apparecchi
310x105x305 1
10910
Universale (interasse 83.5 mm) 3
6/24
10900
Cavo 5 mm 300x100x310/275x287
1
10901
Inox
300x100x310/275x287
1
Ciascuna torretta è accessoriabile con 4 supporti (non forniti con il prodotto) per alloggiare fino a 20 apparecchi.
I supporti universali devono essere corredati di telaio e placca di finitura adatti alla tipologia di apparecchi da montare.
Per l’installazione delle torrette Undernet nei pavimenti gettati.
Powered by FlippingBook