Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

706

SAFETY E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - AVVIAMENTO MOTORI

707

INDICE

— Sense 7Z

— JSHD4

— Accessori GKey

— GKey - Elettorserratura di sicurezza

2TLA050040R0212

2TLA019995R0000

2TLA050040R0510

1SFA619501R1051

2TLA050304R0002

MANIGLIA POSTERIORE E GANCIO A MOLLA

INTERRUTTORE

INTERBLOCCO MAGNETICO

DISPOSITIVI UOMO PRESENTE A TRE POSIZIONI JSHD4

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

2TLA050040R0510

2TLA050304R0002

2TLA050040R0212

RHS GKey MKey Maniglia posteriore

GKey4 RU - 4 pos. Pressofuso ER Man.Unlock

Attuatore di ricambio Sense7Z, SS

2TLA019995R0000

Tipo JSHD4-1-AA ABB

2TLA050040R0511

2TLA050056R4120

SCS GKey MKey Gancio a molla

Sense7Z, cavo SS da 2 m, 2NC/1NO, LED

2TLA019995R0100

TIPO JSHD4-1-AC ABB

2TLA050056R5120

Sense7Z, cavo SS da 5 m, 2NC/1NO, LED

2TLA019995R0200

JSHD4-2-AB Tipo ABB

PIASTRA DI MONTAGGIO CON MANIGLIA FRONTALE

2TLA050056R6120

Sense7Z, cavo SS da 10 m, 2NC/1NO, LED

2TLA019995R0400

JSHD4-2-AD Dispositivo di abilitazione Tipo ABB

MANIGLIA DI SBLOCCO POSTERIORE

Codice METEL

Descrizione

2TLA050056R2120

Sense7Z, SS, QC, 2NC/1NO, LED

2TLA019995R0800

JSHD4-2-AH Tipo ABB

Codice METEL

Descrizione

Adatto per

2TLA019995R2000

JSHD4-3-AH Tipo ABB

2TLA050310R0032

FHS GKey4

2TLA019995R4800

MKey8RF, MKey9RF, MKey10RF, MKey10RFER MKey8RF, MKey8RFZ, MKey9RF, MKey10RF MKey8RF, MKey8RFZ, MKey9RF, MKey10RF

JSHD4-2-AK Interruttore di abilitazione

Maniglia di sblocco posteriore pressofusa sinistra

2TLA050040R0610

2TLA020006R2100

JSHD4-1 Parte superiore Tipo ABB

JSHD4-2 Top. 2 mozziconi LED Antitamponamento ABB

2TLA020006R2200

Maniglia di sblocco posteriore pressofusa destra

2TLA020006R2300

JSHD4-3 Top. Nastro LED anti-manomissione ABB

2TLA050040R0612

JSHD4-4 Top. Pulsante F. LED Antitamponamento ABB

2TLA020006R2400

Maniglia di sblocco posteriore in acciaio inox sinistra

JSHD4-5 Parte superiore/pulsante LED Anti-manomissione

2TLA050040R0611

2TLA020006R2500

2TLA020006R2201

JSHD4/2 Nastro antimpronta a LED nero

Maniglia di sblocco posteriore in acciaio inox destra

2TLA050040R0613

MKey8ZRF

DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE

Codice METEL

Contatti Luminoso Descrizione

Pulsante di arresto di emergenza

1SFA619501R1051

2NC

No

1SFA619200R1026

2NO No

Selettore rotativo

1SFA619100Rl112

1NO Si

Pulsante di comando verde

1SFA619100Rll13

1NO Si

Pulsante di comando giallo

1SFA619100Rl114

1NO Si

Pulsante di comando blu

Pulsante di comando bianco/trasparente

1SFA619100Rl118

1NO Si

1SFA619101R1016

1NO No

Pulsante di comando nero

1SFA611920R8130

-

-

Tappo di chiusura nero

Porta targhetta (senza inserto)

1SFA616920R8120

-

-

PRESSACAVO

Codice METEL

Descrizione

2TLA050040R0002

Pressacavo M20 x 1,5

2TLA050040R0004

Tappo passacavo M20 x 1,5

Powered by