Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

708

SAFETY E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - AVVIAMENTO MOTORI

709

INDICE

— Cavo M23

— JSHD4H2

— Accessori JSHD4

— HD5

2TLA930034R0000

2TLA020002R0200

2TLA020003R0300

2TLA023001R0000

DISPOSITIVI UOMO PRESENTE MONTAGGIO SU CUSTODIE CUSTOM

SOFTWARE

DISPOSITIVI UOMO PRESENTE A TRE POSIZIONI HD5

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Cavo spiralato con connettore femmina M23-12. L = 2/10 m. 12x0,25 mm². PUR Cavo spiralato con connettore femmina M23-12, L = 2/10 m, 12x0,25 mm², guaina PUR

2TLA023001R0000

2TLA020002R0200

HD5-S-102 Dispositivo a tre posizioni

2TLA020003R0300

JSHD4H2A 3-POS DEV. EXT. MOU

JSHK0 Connettore 12 poli F JSHD4

2TLA930034R0000

2TLA023001R0100

2TLA020002R0210

HD5-S-111 Dispositivo a tre posizioni

2TLA020003R0700

JSHD4H2B Disp. a 3 pos. per il montaggio esterno 6x

JSHK1-C

2TLA930050R0000

2TLA023001R0200

2TLA020002R3100

HD5-S-104 Dispositivo a tre posizioni

2TLA020003R0800

JSHD4H2 Disp. a tre posizioni a pannello

JSHK1-A Connettore femmina per telaio

Cavo con connettore femmina M23-12, L = 10 m, 12x0,25 mm²

JSHD4H2 Disp. a 3 posizioni per montaggio a pannello 6x1200

2TLA020003R0900

JSHK1-B Spina maschio per cavo

2TLA930051R0000

2TLA020002R4500

2TLA020003R3500

HK40S4 Cavo a spirale 12 vie 4m Tipo ABB

2TLA020003R3600

HK60S4 Cavo a spirale 12 vie 6 m Tipo ABB

2TLA020003R4700

HK5 Cavo da 5 m con connettore tipo ABB

— JSHD2

— INCA

— Accessori INCA

2TLA020003R4800

HK10 Cavo 10 m con connettore Tipo ABB

2TLA020003R4900

HK20 Cavo 20 m con connettore Tipo ABB

2TLA020003R5000

HK16S4 Cavo a spirale 12 vie 1,6 m ABB

2TLA020003R5100

HK20S4 Cavo a spirale a 12 vie, 2,0m ABB

2TLA020003R5200

HK32S4 Cavo a spirale a 12 vie, 3,2 m ABB

2TLA020003R5300

HK80S4 Cavo a spirale a 12 vie, 8,0 m ABB

2TLA020005R0900

PCBA antimanomissione per JSHD4 tipo ABB

2TLA020005R1000

JSHD4 Parte inferiore AA Pressacavo ABB

JSHD4 Parte inferiore AB Collegamento a cannone ABB

2TLA020005R1100

2TLA020005R1200

JSHD4 Parte inferiore AC M12 5 poli con. ABB

2TLA020005R1300

JSHD4 Parte inferiore AD M12 8 poli con. ABB

2TLA030054R0000

2TLA030054R0000

2TLA020001R1000

2TLA020005R1700

JSHD4 Parte inferiore AH Pressacavo+PCB-10 ABB

2TLA020005R1800

JSHD4 Parte inferiore AJ Pressacavo+PCB-16ABB

COMANDO DI ARRESTO DI EMERGENZA MONTAGGIO DA INCASSO

2TLA020005R1900

JSHD4 Parte inferiore connettore AK Cannon

ACCESSORI PER COMANDO DI ARRESTO DI EMERGENZA

PULSANTI A TRE POSIZIONI JSHD2

2TLA020005R2000

JSHD4 Parte inferiore AL con JSM 53A

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

2TLA020200R4600

Incapsulamento extra JSHD4

2TLA030054R0400

INCA Anello frontale giallo

2TLA030054R0100

2TLA020001R1000

INCA 1 arresto di emergenza Tipo ABB

Interruttore di abilitazione JSHD2C tipo E ABB

2TLA040005R0500

JSM 55 supporto per JSHD4

2TLA030054R0900

Segnale di arresto di emergenza 22,5 mm Tipo ABB

2TLA030054R0300

2TLA020001R1100

INCA 1S Tipo di arresto ABB

Interruttore di abilitazione JSHD2C tipo A ABB

2TLA030054R1400

2TLA020001R1300

Inca 1 EC Tina

Interruttore di abilitazione JSHD2C tipo K ABB

2TLA020001R1400

JSHD2C typ F Interruttore di abilitazione Tipo ABB

Powered by