PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
710
CONTENIMENTO CAVI
711
INDICE
— Guaine industriali plastiche
— Guaina industriale Smart Line UR CSA Tipo LLPA
— Guaina industriale Smart Line per posa statica Tipo CF
LLPA
NERO GRIGIO
Tipo LLPA - Molto flessibile, peso medio, Smartline
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (grigio)
Dimensione guaina
Profilo
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
NW
Metrica
LLPA-07A.50
LLPA-07S.50
07
10
T
6,2
10,0
15
50
CF
LLPA-10A.50
LLPA-10S.50
10
12
T
9,6
13,0
20
50
NERO GRIGIO
LLPA-12A.50
LLPA-12S.50
12
16
T
12,0
15,8
30
50
Tipo CF - Flessibile, peso medio
LLPA-17A.50
LLPA-17S.50
17
20
T
16,2
21,2
40
50
LLPA-23A.50
LLPA-23S.50
23
25
T
22,6
28,5
45
50
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (grigio)
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
LLPA-29A.50
LLPA-29S.50
29
32
T
29,0
34,5
55
50
NW
Metrica
LLPA-36A.30
LLPA-36S.30
36
40
T
36,5
42,5
60
30
CF-07B.50
CF-07S.50
7
10
6,6
10
15
50
LLPA-48A.30
LLPA-48S.30
48
50
T
47,5
54,5
70
30
CF-10B.50
CF-10S.50
10
12
9,6
13
20
50
LLPAG -17A.50
LLPAG -17S.50
17
20
G
15,8
21,2
40
50
CF-12B.50
CF-12S.50
12
16
12,0
15,8
25
50
LLPAG-23A.50
LLPAG-23S.50
23
25
G
21,9
28,5
45
50
CF-17B.50
CF-17S.50
17
20
16,2
21,2
35
50
LLPAG-29A.50
LLPAG-29S.50
29
32
G
27,6
34,5
55
50
CF-23B.50
CF-23S.50
23
25
22,6
28,5
45
50
LLPAG-36A.30
LLPAG-36S.30 36
40
G
36,0
42,5
60
30
CF-29B.50
CF-29S.50
29
32
29,0
34,5
55
50
LLPAG-48A.30
LLPAG-48S.30
48
50
G
47,0
54,5
70
30
CF-36B.30
CF-36S.30
36
40
36,5
40,2
65
30
LLPAG-56A.30
LLPAG-56S.30
56
68
G
56,3
67,2
120
30
CF-48B.30
CF-48S.30
48
50
47,5
54,5
80
30
LLPAG-70A.10
LLPAG-70S.10
70
80
G
68,0
80,0
160
10
LLPAG-95A.10
LLPAG-95S.10
95
106
G
91,9
106,0
210
10
LLPAG-125A.06*
LLPAG-125S.06*
125
146
G
126,5
146,5
450
06
Caratteristiche
Indice CF
* Questo codice non è UL recognised
Per la costruzione di macchinari, e applicazioni ad uso generico Buona resistenza all’impatto e alla flessione Buone caratterische antincendio
MIN.
MAX.
Duttilità
Caratteristiche
Indice LLPA
Per la costruzione di macchinari, installazioni ed edilizia Buona duttilità Buone caratteristiche meccaniche
Informazioni tecniche
MIN.
MAX.
Piegatura inversa sotto sforzo
Poliammide 6 a formulazione speciale Da -40°C a +105°C Istantanee fino a: + 160°C
Materiale
Duttilità
Resistenza alla compressione
Intervallo di temperature
Informazioni tecniche
Piegatura inversa sotto sforzo
Caratteristiche antincendio
Autoestinguente
Poliammide 6 a formulazione speciale Da -40°C a +105°C Istantanee fino a: + 160°C
Materiale
Prestazioni alle basse temperature
Resistenza UV
Molto buona
Resistenza alla compressione
Intervallo di temperature
Senza alogeni, conforme alle direttive REACH e RoHS
Certificazioni e omologazioni
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Autoestinguente
Secondo UL 94 V2
Prestazioni alle basse temperature
Resistenza UV
Molto buona
Senza alogeni, conforme alle direttive REACH e RoHS
Certificazioni e omologazioni
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Powered by FlippingBook