PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
712
CONTENIMENTO CAVI
713
INDICE
— Guaina industriale per alte temperature Tipo PSX
— Guaina industriale antischiacciamento Tipo VOH
VOH
NERO GRIGIO
PSX
NERO
Tipo VOH - Pieghevole, molto pesante
Tipo PSX - Flessibile, peso medio
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (grigio)
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
N. d’ordinazione (nero)
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
NW
Metrica
NW
Metrica
VOHD-07B.50
VOHD-07S.50
07
10
5,8
10,0
30
50
PSXT-10B.50
10
12
9,8
13,0
20
50
VOHD-10B.50
VOHD-10S.50
10
12
9,0
13,0
35
50
PSXT-12B.50
12
16
12,2
15,8
30
50
VOHD-12B.50
VOHD-12S.50
12
16
11,6
15,8
40
50
PSXT-17B.50
17
20
16,2
21,2
35
50
VOHG-17B.50
VOHG-17S.50
17
20
14,5
21,0
60
50
PSXG-23B.50
23
25
22,3
28,5
45
50
VOHG-23B.50
VOHG-23S.50
23
25
21,1
28,5
70
50
PSXG-29B.50
23
25
22,3
28,5
45
50
VOHG-29B.50
VOHG-29S.50
29
32
26,6
34,5
80
50
PSXG-36B.30
36
40
36,5
42,5
60
30
VOHG-36B.30
VOHG-36S.30
36
40
35,0
42,5
90
30
PSXG-48B.30
48
50
47,5
54,5
70
30
VOHG-48B.30
VOHG-48S.30
48
50
46,5
54,5
100
30
VOHG-56B.10
VOHG-56S.10
56
68
55,5
67,2
135
10
VOHG-70B.10
VOHG-70S.10
70
80
67,0
80,0
200
10
VOHG-95B.10
VOHG-95S.10
95
106
90,5
106,0
300
10
Caratteristiche
Indice PSX
VOHG-125B.6
VOHG-125S.06 125
146
126,0
146,5
480
6
Per applicazioni con elevati requisiti di sicurezza antincendio / con condizioni di temperature estreme / con esposizione alle radiazioni. Resistenza chimica: A oli, grassi, acidi, alcool e acqua calda (buona resistenza all’idrolisi) Eccellenti proprietà alle alte e basse temperature Elevata resistenza alle radiazioni Ottima duttilità
MIN.
MAX.
Duttilità
Indice VOH
Caratteristiche
Piegatura inversa sotto sforzo
Per applicazioni di costruzione macchinari pesanti e impianti Elevata resistenza alla compressione Massimo grado di protezione meccanica Ottima resistenza ai raggi UV e alle alterazioni da intemperie Buone caratteristiche antincendio
MIN.
MAX.
Resistenza alla compressione
Informazioni tecniche
Duttilità
Polietereimmide a formulazione speciale
Materiale
Prestazioni alle basse temperature
Piegatura inversa sotto sforzo
Da -100°C a +170°C Istantanee fino a: +200°C
Intervallo di temperature
Informazioni tecniche
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Caratteristiche antincendio
Bassa densità e tossicità dei fumi
Resistenza alla compressione
Poliammide 6 a formulazione speciale Da -40°C a +105°C Istantanee fino a: + 160°C
Materiale
Senza alogeni, conforme alle direttive REACH e RoHS
Certificazioni e omologazioni
Prestazioni alle basse temperature
Intervallo di temperature
Caratteristiche antincendio
Buona
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Resistenza UV
Molto buona
Senza alogeni, conforme alle direttive REACH e RoHS
Certificazioni e omologazioni
Powered by FlippingBook