PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
714
CONTENIMENTO CAVI
715
INDICE
— Guaina industriale per robotica e posa dinamica Tipo PIS/PIH
— Guaina industriale per robotica multilayer Tipo XR90
XR90
PIS/PIH
NERO GRIGIO
XR90
NERO / GIALLO / ROSSO
Tipo CF - Flessibile, peso medio
Tipo XR90 - Altamente flessibile e resistente all’usura
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (grigio)
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat./ dinam. (mm)
PU (m)
N. d’ordinazione
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat./ dinam. (mm)
PU (m)
NW
Metrica
NW
Metrica
PIST- 07B.50*
PIST-07S.50*
07
10
6,2
10,0
15/40
50
XR90G-17BR.50
17
20
15,4
21,1
35/85
50
PIST-10B.50
PIST-10S.50
10
12
9,6
13,0
20/50
50
XR90G-23BR.50
23
25
21,4
28,4
45/110
50
PIST-12B.50
PIST-12S.50
12
16
11,9
15,8
25/65
50
XR90G-29BR.50
29
32
27,2
34,5
55/135
50
PIST-17B.50
PIST-17S.50
17
20
16,4
21,1
30/65
50
XR90G-36BR.30
36
40
35,9
42,4
65/170
30
PIST-23B.50
PIST-23S.50
23
25
22,6
28,4
35/90
50
XR90G-48BR.30
48
50
47,0
54,5
85/220
30
PIST-29B.50
PIST-29S.50
29
32
29,0
34,3
45/110
50
XR90G-56BR.30
56
68
56,7
67,5
110/270
30
PIST-36B.30
PIST-36S.30
36
40
36,5
42,5
60/165
30
XR90G-70BR.30
70
80
67,8
79,6
130/320
30
PIST-48B.30
PIST-48S.30
48
50
47,5
54,5
70/180
30
XR90G-70BR.30
95
106
92,0
107,0
170/430
30
PISG-17B.50
PISG-17S.50
17
20
15,2
21,1
30/80
50
PISG-23B.50
PISG-23S.50
23
25
21,7
28,4
40/100
50
PISG-29B.50
PISG-29S.50
29
32
27,9
34,7
50/120
50
Caratteristiche
Indice XR90
PISG-36B.30
PISG-36S.30
36
40
35,8
42,3
60/180
30
Specifica per applicazioni dinamiche in ambito robotico e di automazione industriale Estremante flessibile con alto grado di resistenza alla movimentazione continua (torsione e trazione) Particolarmente indicata per applicazioni con ridotti raggi di curvatura Offre elevata resistenza all’abrazione ed incorpora indicatore del livello di usura a tre colori (Nero, Giallo, Rosso)
MIN.
MAX.
PISG-48B.30
PISG-48S.30
48
50
46,7
54,2
70/200
30
PIHG-56B.30
PIHG-56S.30
56
68
56,3
67,2
110/270
30
Duttilità
PIHG-70B.30
PIHG-70S.30
70
80
67,2
79,6
150/350
30
PIHG-95B.30
PIHG-95S.30
95
106
91,3
106,0
170/450
30
Piegatura inversa sotto sforzo
PIHG-125B.20
PIHG-125S.20
125
146
126,5
146,5
350/480
20
* Questo codice non è UL recognised
Informazioni tecniche
Resistenza alla compressione
Poliammide 12 a formulazione speciale da -40°C a +95°C Istantanee fino a: + 150°C
Materiale esterno e interno
Caratteristiche
Indice PIS/PIH
Prestazioni alle basse temperature
Intervallo di temperature
Per applicazioni di robotica e automazione. UL 94 V0. Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione atmosferica PIS: Parete media (larghezza nominale da 07 a 48) PIH: Parete spessa (larghezza nominale da 56 a 125) Ottime caratteristiche di piegatura inversa. Buone caratteristiche meccaniche anche in condizioni estreme
MIN.
MAX.
Resistenza UV
Molto buona
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Senza alogeni e cadmio, conforme alla direttiva REACH e RoHS
Duttilità
Certificazioni e omologazioni
Piegatura inversa sotto sforzo
Informazioni tecniche
Resistenza alla compressione
Poliammide 12 a formulazione speciale
Materiale
Da –50°C a +95°C Istantanee fino a: +150°
Intervallo di temperature
Prestazioni alle basse temperature
Caratt. di corrosione atmosferica
Eccellente
Resistenza UV
Eccellente
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Senza alogeni, conforme alle direttive REACH e RoHS
Certificazioni e omologazioni
Powered by FlippingBook