PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
716
SAFETY E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - AVVIAMENTO MOTORI
717
INDICE
— JSTD25
— LineStrong
— Accessori LineStrong
— Pluto
2TLA020007R6000
2TLA050200R0030
2TLA050040R0004
2TLA020070R1100
COMANDO D’ARRESTO DI EMERGENZA A FUNE
CONSOLE DI COMANDO A DUE MANI JSTD25
ACCESSORI MONTAGGIO
PLC DI SICUREZZA
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
2TLA050200R0030
2TLA020007R6000
LineStrong1, 2NC/2NO, M20
JSTD25F Comando a due mani tipo ABB
2TLA050210R0130
Kit di fili da 10m, zincati
2TLA020070R1700
Pluto B46 v2 PLC di sicurezza BUS
2TLA050202R0332
2TLA020007R6300
LineStrong2, 2NC/2NO, M20 ESTOP/LED
JSTD25H Dispositivo a due mani M12 8 poli ABB
2TLA050210R0330
Kit di fili da 20m, zincati
2TLA020070R1800
Pluto S46 v2 PLC di sicurezza
2TLA050206R0332
2TLA020007R6900
LineStrong3L, 4NC/2NO, M20 ESTOP/LED
JSTD25K Stazione a due mani, 8 poli M12 maschio
2TLA050210R0520
Kit di fili da 50m, acciaio inox
2TLA020070R4500
Pluto A20-V2 PLC di sicurezza BUS e corr
2TLA050208R0332
LineStrong3R, 4NC/2NO, NPT
2TLA050210R0630
Kit filo 80m, zincato
2TLA020070R4600
Pluto B20 v2 PLC di sicurezza BUS
2TLA050206R0322
LineStrong3LZ, 4NC/2NO, M20 ESTOP/LED SS
2TLA050210R0730
Kit di fili da 100m, zincati
2TLA020070R4700
Pluto S20 v2 PLC di sicurezza
2TLA050208R0322
LineStrong3RZ, 4NC/2NO, M20 ESTOP/LED SS
2TLA050210R0720
Kit di fili 100m, acciaio inox
2TLA020070R4800
Pluto B22 PLC di sicurezza BUS
2TLA050204R0332
LineStrong3D, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED
2TLA050210R4020
Tendifilo, acciaio inox
2TLA020070R6600
Pluto D45 PLC di sicurezza BUS
2TLA050204R0322
LineStrong3DZ, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED SS
2TLA050210R4030
Tendifilo, zincato
2TLA020070R6400
Pluto D20 PLC di sicurezza BUS
2TLA050202R0322
LineStrong2Z, 2NC/2NO, M20 ESTOP/LED, SS
2TLA050210R6030
Puleggia d'angolo, zincata
2TLA020070R8500
PLC di sicurezza Pluto O2
2TLA050210R8020
Bullone a occhiello M8x1,25, acciaio inox (8 pezzi)
2TLA050210R8030
Bullone a occhiello M8x1,25, zincato (8 pezzi)
— Accessori JSTD25
— GATE
2TLA050211R0004
Molla, 220 mm, acciaio inox
2TLA050210R6020
Puleggia d'angolo, acciaio inox
2TLA050040R0004
Spina per guaina M20x1,5
2TLA050040R0002
Pressacavo M20x1,5
RICAMBI
Codice METEL
Descrizione
2TLA050211R0005
Pulsante di arresto elettronico LineStrong
2TLA050211R0001
LineStrong LED Verde/Rosso 24 VDC
2TLA050211R0003
LineStrong LED Verde/Rosso 230VAC
2TLA020007R1200
2TLA020071R8000
PLC, RELÈ, DISPOSITIVI, SISTEMI E BARRIERE DI SICUREZZA
PLUTO GATEWAY
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
2TLA020007R1200
2TLA020071R8000
Supporto JSM C7 per JSTD25FGH Tipo ABB
Gate-P2 Gateway Profibus
2TLA020071R8100
Gate-C2 Gateway CANopen
2TLA020071R8200
Gate-D2 Gateway DeviceNet
2TLA020071R9000
GATE-EIP Pluto gateway Ethernet-EtherNet/IP
2TLA020071R9100
GATE-EC Pluto gateway Ethernet-EtherCAT
2TLA020071R9300
GATE-PN Pluto gateway Ethernet-PROFINET
2TLA020071R9400
GATE-MT Pluto gateway Ethernet-Modbus TCP
Powered by FlippingBook