PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
718
CONTENIMENTO CAVI
719
INDICE
— Guaina industriale per ambito Food & Beverage Tipo JFBD
— Guaina industriale divisibile per retrofit Tipo PACOF
NERO
JFBD
PACOF
BLU
Tipo JFBD - Flessibile, peso medio
Tipo PACOF - Flessibile, divisibile
N. d’ordinazione
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
Raggio din. (mm)
PU (m)
N. d’ordinazione (nero)
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
NW
Metrica
NW
Metrica
JFBDT-12C01.50
PACOF-07B.50
12
16
11,8
16,0
70
100
50
07
10
5,6
10,0
30
50
JFBDG-17C01.50
PACOF-10B.50
17
20
15,6
21,6
85
125
50
10
12
8,5
12,8
33
50
JFBDG-23C01.50
PACOF-12B.50
23
25
21,7
28,8
110
160
50
12
16
11,0
15,6
35
50
JFBDG-29C01.50
PACOF-17B.50
29
32
27,4
34,7
140
200
50
17
20
15,5
21,1
45
50
JFBDG-36C01.30
PACOF-23B.50
32
40
35,8
42,7
200
260
30
23
25
22,1
28,4
70
50
JFBDG-48C01.30
PACOF-29B.50
48
50
46,7
54,6
230
300
30
29
32
27,2
34,5
120
50
PACOF-36B.30
36
40
32,0
42,4
145
30
PACOF-48B.30
48
50
43,9
54,1
150
30
PACOF-70B.10
70
80
62,0
79,0
190
10
Caratteristiche
Indice JFBD
Caratteristiche
Indice PACOF
Strato liscio facile da pulire, strato esterno realizzato con materiali conformi con FDA Elevata resistenza alla piegatura inversa e ad agenti chimici e detergenti Eccellente flessibilità abbinata a una elevata resistenza e anti corrosione Per aree alimentari all’interno - senza contatto
HL3 secondo EN45545-2, conforme a NFPA 130 Per la costruzione di macchinari e impianti, per applicazioni di Retrofit e manutenzione Può essere aperto e richiuso in senso longitudinale in qualsiasi momento Buona duttilità, Buona resistenza alla compressione
MIN.
MIN.
MAX.
MAX.
Duttilità
Duttilità
Piegatura inversa sotto sforzo
Piegatura inversa sotto sforzo
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
Resistenza alla compressione
Resistenza alla compressione
Poliammide 6 a formulazione speciale da -40°C a +105°C Istantanee fino a: + 160°C Senza alogeni, conforme alla direttiva REACH e conforme alla direttiva RoHS
Materiale
Poliammide 12 a formulazione speciale di alta qualità Realizzata in elastomero di poliammide modificato Materiale strato esterno conforme a FDA 21 CFR / EU 10/2011; certificato ECOLAB
Materiale guaina
Prestazioni alle basse temperature
Prestazioni alle basse temperature
Intervallo di temperature
Materiale sovraestrusione
Certificazioni
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Certificazioni e omologazioni
Powered by FlippingBook