APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
72
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
73
INDICE
— Supporto cavi per guida DIN per cablaggio orizzontale Accessori per guida DIN e canalina
— Supporto per canaline Accessori per guida DIN e canalina
— Supporto universale in metallo, per installazione verticale Supporti universali
— Kit per l’installazione di interruttori
affiancati scatolati Tmax Installazione orizzontale
BUCCIATO
QAW0040P2
QAW0060P2
QAW0020P2
QB1H62000
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Plastica
Plastica
Metallo
Metallo
LARGHEZZA = 600 MM
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE 28,5 MM
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
QAW0040P2
QAW0060P2
QAW0020P2
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.CABL.ORIZ.2P
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUPP.CANALINA 2PZ
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.UNIV.INST.V 2P
QB1H62000
200x600
QAW0040P5
QAW0060P5
QAW0020P5
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.CABL.ORIZ.50P
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUPP.CANALINA 50PZ
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.UNIV.INS.V.50P
QB2H62000
200x600
QB3H62000
200x600
QB4H62000
200x600
— Supporto per cablaggio verticale
— Supporto orizzontale per fissaggio cavi Supporti universali
— Supporto per canaline 45° Accessori per guida DIN e canalina
QB5H63000
300x600
QB6H64000
400x600
QB5H630TM
300x600
QB6H640TM
400x600
LARGHEZZA = 800 MM
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
QB1H82000
200x800
QB2H82000
200x800
QB3H82000
200x800
QB4H82000
200x800
QB5H83000
300x800
QAW0050P2
QR4VBWS00
QAW0080P2
QB6H84000
400x800
QB5H830TM
300x800
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
QB6H840TM
400x800
Plastica
Metallo
Plastica
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE 28,5 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
QAW0050P2
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.CABL.VERT.2P
QAW0080P2
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUPP.CAN. 45° 2PZ
QR4VBWS00
400
QAW0050P5
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.CABL.VERT.50P
QAW0080P5
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUPP.CAN. 45°50PZ
QR6VBWS00
600
QR8VBWS00
800
Powered by FlippingBook