PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
720
CONTENIMENTO CAVI
721
INDICE
— Guaina industriale UL listed Tipo PUS
— Guaina industriale in Polipropilene Tipo PP
NERO GRIGIO
NERO
PUS
PP
Tipo PUS - Molto flessibile, pesante
Tipo PP - Guaina in polipropilene, peso medio
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (grigio)
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat./din. (mm)
PU (m/ft)
N. d’ordinazione
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
Pollice
NW
Metrica
NW
Nominale (NC)
PP08/100M
7,5
08
6,4
10,0
15,0
100
PUSG-17B.31
PUSG-17S.31
½
17
20
15,2
21,2
35/85
31/100
PP10/100M
8,5
10
8,6
11,5
20,0
100
PUSG-23B.31
PUSG-23S.31
¾
23
25
22,0
28,5
40/110
31/100
PP12/100M
10
12
9,6
13,0
25,0
100
PUSG-29B.31
PUSG-29S.31
1
29
32
27,7
34,4
50/130
31/100
PP16/100M
13
16
11,2
16,2
35,0
100
PUSG-36B.31
PUSG-36S.31
1¼
36
40
35,8
42,4
60/180
31/100
PP20/50M
17
20
16,9
21,2
35,0
50
PUSG-48B.31
PUSG-48S.31
1½
48
50
46,8
54,4
70/220
31/100
PP25/50M
22
25
21,5
25,6
40,0
50
PP28/50M
23
28
23,2
28,5
45,0
50
PP32/50M
29
32
29,1
34,5
55,0
50
Caratteristiche
Indice PUS
Informazioni tecniche
Alta flessibilità e resistenza agli ambienti acidi Media resistenza a fatica e all’impatto Caratteristiche
Per applicazioni a lungo termine con omologazione secondo UL 1660 (UL Listing) e applicazioni dinamiche Ottima resistenza alla piegatura inversa e resistenza meccanica alle basse temperature Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e alle alterazioni da intemperie cULus listed
Materiale
Polipropilene
MIN.
MAX.
da -20°C a +90°C Istantanee fino a: + 150°C
Intervallo di temperature
Duttilità
Certificazione
Caratteristiche antincendio
Senza alogeni, UL 94HB
Resistenza UV
Alta
Senza alogeni conforme alle direttive REACH e RoHS e alla End of Life Vehicle (ELV)
Piegatura inversa sotto sforzo
Informazioni tecniche
Resistenza alla compressione
Poliammide 12 a formulazione speciale da -50°C a +95°C Istantanee fino a: + 150°C
Materiale
Intervallo di temperature
Prestazioni alle basse temperature
Resistenza UV
Eccellente
Senza alogeni, conforme alla direttiva REACH e conforme alla direttiva RoHS
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Certificazioni
Powered by FlippingBook