PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
722
CONTENIMENTO CAVI
723
INDICE
— Guaine industriali metalliche
— Guaina industriale metallica resistente agli oli Tipo SPL
— Guaina industriale metallica UL Listed Tipo SPUL
SPL
SPUL
NERO GRIGIO ARANCIONE
NERO GRIGIO
Tipo SPL - Guaina metallica in acciaio zincato rivestita in PVC
Tipo SPUL - Guaina metallica in acciaio zincato rivestita in PVC certificata UL e CSA
N. d’ordinazione
Dimensione nominale (mm)
Dimensione imperiale (in)
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
N. d’ordinazione
Dimensione nominale (mm)
Dimensione imperiale (in)
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
SPL10/50M
SPUL16/50M
10
¼
7,0
11,8
40
50
16
3/8
12,5
17,8
50
50
SPL12/50M
SPUL20/50M
12
5/16
10,0
14,2
45
50
20
½
15,9
21,1
80
50
SPL16/25M
SPUL25/25M
16
3/8
12,5
17,8
50
25
25
¾
21,0
26,4
110
25
SPL20/25M
SPUL32/25M
20
½
15,9
21,1
80
25
32
1
26,7
33,1
145
25
SPL25/25M
SPUL40/25M
25
¾
21,0
26,4
110
25
40
1 1/4
35,4
41,8
180
25
SPL32/25M
SPUL50/25M
32
1
26,7
33,1
145
25
50
1 1/2
40,4
47,9
240
25
SPL40/25M
40
1 1/4
35,3
41,8
180
25
* Per ordinare la colorazione nera occorre aggiungere la sigla del colore (es: SPUL16/BL/50M)
SPL50/25M
50
1 1/2
40,4
47,8
240
25
SPL63/25M
63
2
51,6
60,0
345
25
* Per ordinare colorazioni diverse dal nero occorre aggiungere la sigla del colore (es: SPL12/OR/50M)
Informazioni tecniche
Modello a tenuta stagna (liquidtight) Buona resistenza a fatica e flessibilità media Caratteristiche
Informazioni tecniche
Modello a tenuta stagna (liquidtight) resistente agli oli realizzato in acciaio zincato rivestito in PVC Buona resistenza a fatica e flessibilità media Caratteristiche
Materiale
Acciaio zincato rivestito in PVC
Materiale
Acciaio zincato rivestito in PVC
IP66 / Tipo M, C45 & C90 IP67 / Tipo A, B, M, C45 & C90 IP68 / Tipo M, C45 & C90 (10 bar 30mins) IP69 / Tipo M, C45 & C90 Applicazioni statiche: da -20°C a +90°C Applicazioni dinamiche: da -5°C a +105°C
IP66 / Tipo M, C45 & C90 IP67 / Tipo A, B, M, C45 & C90 IP68 / Tipo M, C45 & C90 (10 bar 30mins) IP69 / Tipo M, C45 & C90 Applicazioni statiche: da -20°C a +105°C Applicazioni dinamiche: da -5°C a +105°C
Grado IP / Tipo raccordo utilizzato
Grado IP / Tipo raccordo utilizzato
Omologazioni
Omologazioni
Intervallo di temperature
Intervallo di temperature
Caratteristiche antincendio
Caratteristiche antincendio
Autoestinguente e Halogen free
Autoestinguente
Resistenza UV
Alta
Resistenza UV
Molto buona
Powered by FlippingBook