PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
724
CONTENIMENTO CAVI
725
INDICE
— Calze trecciate
— Guaina industriale metallica per alte temperature Tipo SPLHCB
— Tipo F.66
— Tipo L.PX
SPLHCB
NERO
Tipo SPLHCB - Guaina metallica in acciaio zincato rivestita in materiale termoplastico e con trecciatura in acciaio inossidabile AISI316
N. d’ordinazione
Dimensione nominale (mm)
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
F.66
L.PX
SPLHCB16/25M
16
12,5
19,8
80
25
SPLHCB20/25M
20
15,9
23,1
95
25
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (g rigio)
NW Adatta
Peso nom. per 100 m (kg)
Intervallo operativo Ø min / max (mm)
N. d’ordinazione (nero)
N. d’ordinazione (g rigio)
NW Adatta
Peso nom. per 100 m (kg)
Intervallo operativo Ø min / max (mm)
SPLHCB25/25M
25
21,0
28,4
115
25
a terminale
a terminale
SPLHCB32/10M
32
26,7
35,1
145
10
SPLHCB40/10M
40
35,4
44,0
180
10
F.66.04SW
L.PX.04SW
F.66.04GR 4 -
0,4
3,0 / 7,0
L.PX.04GR 04 -
0,4
3,0 / 8,0
SPLHCB50/10M
50
40,4
56,0
240
10
F.66.06SW
L.PX.08SW
F.66.06GR 6 SRER-06 0,6
5,0 / 8,0
L.PX.08GR 08 SRER-06 0,5
5,0 / 10,0
F.66.08SW
L.PX.10SW
F.66.08GR 8 SRER-06 0,8
7,0 / 10,0
L.PX.10GR 10 SRER-06 0,7
7,0 / 14,0
F.66.10SW
L.PX.16SW
F.66.10GR 10 SRER-06 1,0
9,0 / 13,0
L.PX.16GR 16 SRER-16 0,8
11,0 / 20,0
Informazioni tecniche
Modello a tenuta stagna (liquidtight) resistente a temperature estreme e ad applicazioni gravose Scherma i disturbi elettromagnetici (EMI) grazie alla presenza della trecciatura esterna Ottima resistenza a fatica e alta flessibilità Caratteristiche
F.66.12SW
L.PX.20SW
F.66.12GR
12 SRER-06 1,4
11,0 / 16,0
L.PX.20GR 20 SRER-16 1,2
19,0 / 28,0
Acciaio zincato rivestito in materiale termoplastico con tracciatura in acciaio inossidabile AISI316
SRER-21/ SRER-29 SRER-21/ SRER-29
F.66.16SW
F.66.16GR
16 SRER-16 1,7
15,0 / 21,0
Materiale
L.PX.25SW
L.PX.25GR 25
1,4
21,0 / 34,0
F.66.20SW
F.66.20GR 20 SRER-16 2,0
20,0 / 26,0
IP66 / Tipo SPLB - Tipo A & B IP67 / Tipo SPLB - Tipo A & B IP68 / Tipo SPLB - Tipo A & B
L.PX.30SW
L.PX.30GR 30
1,7
25,0 / 40,0
Grado IP / Tipo raccordo utilizzato
SRER-21/ SRER-29 SRER-21/ SRER-29
F.66.25SW
F.66.25GR 25
2,4
24,0 / 31,0
L.PX.40SW
L.PX.40GR 40 SRER-29 1,7
31,0 / 55,0
F.66.30SW
Applicazioni statiche: da -65°C a +135°C Applicazioni dinamiche: da -54°C a +150°C
F.66.30GR 30
3,5
28,0 / 38,0
SREV-40/ SRER-50
Intervallo di temperature
w
L.PX.50GR 50
2,7
40,0 / 68,0
Omologazioni
F.66.40SW
F.66.40GR 40 SRER-29 4,2
38,0 / 49,0
Caratteristiche antincendio
Autoestinguente, Halogen free
SREV-40/ SRER-50 SREV-40/ SRER-50
F.66.50SW
F.66.50GR 50
5,1
48,0 / 65,0
Resistenza UV
Eccellente
F.66.70SW*
F.66.70GR 70
4,9
48,0 / 85,0
* Questo codice non è UL recognised
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
Materiale
Materiale
Poliammide 6.6
Poliestere
0,28 mm per proprietà di abrasione superiori
Ø monofilato
0,22 mm
Ø monofilato
Copertura
65%
Copertura
> 90%
da –50°C a +120°C Istantanee fino a +150°C DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I1/F2), EN45545-2 HL3
Intervallo di temperature
da -55°C a +135°C Istantanee fino a +160°C DIN 5510 (S4/SR2/ST2), UL-File E 125 619, EN45545-2 HL3
Intervallo di temperature
Specifiche
Specifiche
Certificazioni
Powered by FlippingBook