SOLUZIONI PER ENERGIE RINNOVABILI
726
SCARICATORI OVR PV
727
INDICE
— Scaricatori di sovratensione OVR PV T1+T2
Caratteristiche generali
Tipo di prova
T1+T2
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
5kA ; 6,25kA
Corrente di scarica massima Imax (8/20µs)
40kA ; 30kA
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
20kA
Tensione nominale Un
1000Vc.c. ; 1500Vc.c.
— Scaricatori di sovratensione OVR PV
Massima tensione continuativa Ucpv
1100Vc.c. ; 1500Vc.c.
Livello di protezione Up
3,8kV ; 5kV
Tipologia di cartucce
estraibili
Per correnti di cortocircuito superiori a 11kA proteggere con fusibili gPV da 10A oppure interruttori S800PV-S da 10A Linee di potenza Vc.c., principalmente in tutte le tipologie di impianti fotovoltaici
Max. back-up fuse/MCB
ABB offre soluzioni dedicate alla tensione continua degli impianti fotovoltaici nelle taglie più utilizzate di 1000V e 1500V.
Applicazione tipica
— Caratteristiche
OVR PV T1+T2 5-1000 P QS
OVR PV T1+T2 12.5-1000 P QS
Tipo
•
Apparecchi di protezione di tipo 2 e di tipo 1+2 secondo la norma EN 50539-11 (edizione 11/2013), il primo standard al mondo per garantire la protezione delle apparecchiature dalle sovratensioni negli impianti fotovoltaici Disponibile in versione IEC (versione UL su richiesta)
OVRPV1251000
OVRPV12121000
Codice prodotto
OVRPV1251000TS
OVRPV12121000TS
Codice prodotto versione con contatto segnalazione (TS)
OVRPV1251000C
OVRPV12121000C
Codice d’ordine cartucce ricambio
Linee protette
+L ; PE ; -L
+L ; PE ; -L
•
Tipo di contatto
1NA/1NC
1NA/1NC
Massima tensione di esercizio cont Ucpv
1100 Vc.c.
1100 Vc.c.
•
Massima tensione di esercizio di 1500Vc.c.
Interruzione corrente di cortocircuito Iscpv
11 kA
11 kA
•
Autoprotetti alla fine del ciclo di vita del prodotto fino a 10kA per T2 e 11kA per T1+T2 Cartucce di protezione estraibili e contatto di segnalazione opzionabile
•
OVR PV T1+T2 5-1500 P QS
OVR PV T1+T2 10-1500 P QS
Tipo
OVRPV1251500
OVRPV12101500
Codice prodotto
OVRPV1251500TS
OVRPV12101500TS
Codice prodotto versione con contatto segnalazione (TS)
RIFERIMENTI NORMATIVI
OVRPV1251500C
OVRPV1251500C
Codice d’ordine cartucce ricambio
Linee protette
+L ; PE ; -L
+L ; PE ; -L
IEC 61643 -31
EN 50539 -11
Tipo di contatto
1NA/1NC
1NA/1NC
Massima tensione di esercizio cont. Ucpv
1500 Vc.c.
1500 Vc.c.
Interruzione corrente di cortocircuito Iscpv
11 kA
11 kA
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook