PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
728
CONTENIMENTO CAVI
729
INDICE
— Raccordi industriali in poliammide
— PMAFIX IP66, IP68 (IP69) PMAFIX
— PMA Smart Line IP66 Tipo Smart Line
Raccordi PMAFIX
NW
Passo PG
Passo Metrico
Dimensione N. d’ordinazione raccordo dritto
N. d’ordinazione raccordo 90°
N. d’ordinazione raccordo 45°
Dimensione N. d’ordinazione raccordo dritto
N. d’ordinazione raccordo 90°
N. d’ordinazione raccordo 45°
BVND-P070GT-11 BVWD-P070GT-11
BVND-M120GT BVWD-M120GT BVAD-M120GT
PG07
M12
BVND-P090GT-11 BVWD-P090GT-11 BVAD-P090GT
PG09
Raccordi tipo Smart Line
10
BVND-P110GT-11 BVWD-P110GT-11
BVND-M160GT BVWD-M160GT BVAD-M160GT
PG11
M16
BVND-P130GT-11 BVWD-P130GT-11
PG13,5
NW
Passo Metrico
Passo PG
BVND-P160GT-11
BVND-M200GT BVWD-M200GT
PG16
-
M20
Dimensione N. d’ordinazione raccordo dritto
N. d’ordinazione raccordo 90°
N. d’ordinazione raccordo 45°
Dimnensione N. d’ordinazione raccordo dritto
N. d’ordinazione raccordo 90°
N. d’ordinazione raccordo 45°
BVND-P092GT-11 BVWD-P092GT-11
BVND-M162GT BVWD-M162GT BVAD-M162GT
PG09
M16
BVND-P112GT-11 BVWD-P112GT-11 BVAD-P112GT
PG11
ALND-P070*
ALWD-P070*
ALND-M120
ALWD-M120
ALAD-M120
PG07
M12
12
BVND-P132GT-11 BVWD-P132GT-11 BVAD-P132GT
BVND-M202GT BVWD-M202GT BVAD-M202GT
PG13,5
M20
10
ALND-P090
ALWD-P090
ALAD-P090
ALND-M160
ALWD-M160
ALAD-M160
PG09
M16
BVND-P162GT-11
PG16
-
ALND-P110
ALWD-P110*
ALND-M200
ALWD-M200
PG11
M20
BVND-P097GT-11
BVND-M207GT BVWD-M207GT BVAD-M207GT
PG09
-
M20
ALND-P092*
ALWD-P092*
PG09
BVND-P117GT-11
PG11
-
12
ALND-P112
ALWD-P112
ALAD-P112
ALND-M162
ALWD-M162
ALAD-M162
PG11
M16
17
BVND-P137GT-11 BVWD-P137GT-11 BVAD-P137GT
BVND-M257GT
PG13,5
M25
-
ALND-P132
ALWD-P132
ALAD-P132
ALND-M202
ALWD-M202
ALAD-M202
PG13,5
M20
BVND-P167GT-11 BVWD-P167GT-11 BVAD-P167GT
PG16
ALND-P137
ALWD-P137
ALAD-P137
ALND-M207
ALWD-M207
ALAD-M207
PG13,5
M20
17
BVND-P163GT-11
BVND-M203GT
PG16
-
M20
-
ALND-P167
ALWD-P167
ALAD-P167
ALND-M257
ALWD-M257
ALAD-M257
PG16
M25
23
BVND-213GT-11 BVWD-P213GT-11 BVAD-P213GT
BVND-M253GT BVWD-M253GT BVAD-M253GT
PG21
M25
ALND-P213
ALWD-P213
ALAD-P213
ALND-M253
ALWD-M253
ALAD-M253
PG21
M25
23
BVND-M323GT
M32
-
ALND-M323
ALWD-M323
ALAD-M323
M32
BVND-P299GT BVWD-P299GT BVAD-P299GT
BVND-M329GT BVWD-M329GT BVAD-M329GT
PG29
M32
ALND-P299
ALWD-P299
ALAD-P299
ALND-M329
ALWD-M329
ALAD-M329
PG29
M32
29
29
BVND-M409GT
M40
-
ALND-M409
ALWD-M409
ALAD-M409
M40
BVND-P366GT BVWD-P366GT BVAD-P369GT
BVND-M406GT BVWD-M406GT BVAD-M406GT
PG36
M40
ALND-P366
ALWD-P366
ALAD-P366
ALND-M406
ALWD-M406
ALAD-M406
PG36
M40
36
36
BVND-M506GT
BVAD-M506GT
M50
-
ALND-M506
ALWD-M506
ALAD-M506
M50
BVND-P368GT
BVND-M508GT BVWD-M508GT BVAD-M508GT
PG36
-
M50
ALND-P488
ALWD-P488
ALAD-P488
ALND-M508
ALWD-M508
ALAD-M508
PG48
M50
48
48
BVND-P428GT
PG42
-
ALND-M638
ALWD-M638
ALAD-M638
M63
BVND-P488GT BVWD-P488GT BVAD-P488GT
BVND-M638GT
BVAD-M638GT
PG48
M63
-
Sostituire alla lettera “A” presente all’inizio del numero di ordinazione in colorazione nera la lettera “S” per ordinare la variante grigia (es: SLND-P070) * Questi prodotti saranno forniti con un adattatore filettato
Sostituire alla lettera “B” presente all’inizio del numero di ordinazione in colorazione nera la lettera “G” per ordinare la variante grigia (es: GVND-P070GT-11)
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
Caratteristiche
Informazioni generali
Caratteristiche
Informazioni generali
Poliammide 6 a formulazione speciale, autoestinguente, senza alogeni, conforme alle direttive REACH + ROHS
Poliammide 6 speciale modificata, filettature in ottone nichelato o poliammide 6, autoestinguente, senza alogeni, conforme alle direttive REACH + ROHS
Eccellente resistenza all’estrazione della guaina e all’impatto Collegamento senza vibrazioni alle guaine PMA corrugate Adatto ai profili della guaina – fine (T) e grosso (G) Per evitare l’apertura accidentale, lo smontaggio è sufficinete l’uso di un cacciavite
Elevata resistenza all’impatto Buona resistenza all’estrazione della guaina Resistenza alle vibrazioni in abbinamento alle guaine PMA Adatto ai profili della guaina - fine (T) e grosso (G) Per evitare l’apertura accidentale, lo smontaggio è possibile solo utilizzando un cacciavite
Raccordo in un unico pezzo Metodo di tenuta conica Facile installazione “push-in” Tenuta in posizione tramite alette di bloccaggio incorporate Labbro di tenuta integrato nell’area del filetto
Raccordo in un unico pezzo Metodo di tenuta conica Facile installazione “push-in” Tenuta in posizione tramite clip di sicurezza AFN2 preinstallata Contenuto della fornitura: Raccordo con clip di sicurezza pre-installata
Materiale
Materiale
Statico: IP66 Dinamico: IP54
Grado di protezione
Statico: IP66 fino a IP69 Dinamico: IP54 fino a IP69 da –40°C a +105°C Istantanee fino a +160°C
Grado di protezione
Intervallo di temperature
da -45°C a +105°C Istantanee fino a +150°C
Intervallo di temperature
Certificazioni
Powered by FlippingBook