PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
730
CONTENIMENTO CAVI
731
INDICE
— PMAFIX Pro IP68 e IP69 PMAFIX Pro
— Raccordi industriali in poliammide Tipo divisibile
Raccordi PMAFIX PRO
BLNO
BLTO
BLYO
BLSGO
Dritto
90°
45°
NW Filettatura metrica
N. d’ordinazione raccordo dritto
N. d’ordinazione elementi a T divisibili
N. d’ordinazione elementi a Y*
N. d’ordinazione Giunti di collegamento
NW Filettatura metrica
N. d’ordinazione IP68 + IP69 Nero
N. d’ordinazione IP68 + IP69 Grigio
N. d’ordinazione IP68 + IP69 Nero
N. d’ordinazione IP68 + IP69 Grigio
N. d’ordinazione IP68 + IP69 Nero
N. d’ordinazione IP68 + IP69 Grigio
BLNO-M160
BLTO-101010
BLYO-100707
BLSGO-101010
10 M16 x 1,5
BLNO-M162
12 M16 x 1,5
NKNH-M120-10 MKNH-M120-10
NKBH-M120-10 MKBH-M120-10
NKAH-M120-10 MKAH-M120-10
M12 x 1,5
BLTO-121212
BLYO-121010
BLSGO-121212
10
BLNO-M202
12 M20 x 1,5
NKNH-M160-10 MKNH-M160-10
NKBH-M160-10 MKBH-M160-10
NKAH-M160-10 MKAH-M160-10
M16 x 1,5
BLNO-M207
17 M20 x 1,5
BLTO-171717
BLYO-171212
BLSGO-171717
NKNH-M162-10 MKNH-M162-10
NKBH-M162-10 MKBH-M162-10
NKAH-M162-10 MKAH-M162-10
M16 x 1,5
BLNO-M257
17 M25 x 1,5
12
NKNH-M202-10 MKNH-M202-10
NKBH-M202-10 MKBH-M202-10
NKAH-M202-10 MKAH-M202-10
M20 x 1,5
BLNO-M253
23 M25 x 1,5
BLTO-232323
BLYO-231717
BLSGO-232323
NKNH-M207-10 MKNH-M207-10
NKBH-M207-10 MKBH-M207-10
NKAH-M207-10 MKAH-M207-10
M20 x 1,5
BLNO-M323
23 M32 x 1,5
17
BLNO-M329
29 M32 x 1,5
NKNH-M257-11
MKNH-M257-11
NKBH-M257-11
MKBH-M257-11
NKAH-M257-11
MKAH-M257-11
M25 x 1,5
BLTO-292929
BLYO-292917
BLNO-M409
29 M40 x 1,5
NKNH-M253-11
MKNH-M253-11
NKBH-M253-11
MKBH-M253-11
NKAH-M253-11
MKAH-M253-11
M25 x 1,5
23
BLNO-M406
36 M40 x 1,5
NKNH-M323-13
MKNH-M323-13
NKBH-M323-13
MKBH-M323-13
NKAH-M323-13
MKAH-M323-13
M32 x 1,5
BLNO-M508
48 M50 x 1,5
NKNH-M329-13
MKNH-M329-13
NKBH-M329-13
MKBH-M329-13
NKAH-M329-13
MKAH-M329-13
M32 x 1,5
29
* gli elementi a Y, serie BLYO, hanno ingresso e uscite con dimensioni diverse.
NKNH-M409-13
MKNH-M409-13
NKBH-M409-13
MKBH-M409-13
NKAH-M409-13
MKAH-M409-13
M40 x 1,5
NKNH-M406-13
MKNH-M406-13
NKBH-M406-13
MKBH-M406-13
NKAH-M406-13
MKAH-M406-13
M40 x 1,5
36
NKNH-M506-14 MKNH-M506-14
NKBH-M506-14 MKBH-M506-14
NKAH-M506-14 MKAH-M506-14
M50 x 1,5
NKNH-M508-14 MKNH-M508-14
NKBH-M508-14 MKBH-M508-14
NKAH-M508-14 MKAH-M508-14
M50 x 1,5
48
NKNH-M638-14 MKNH-M638-14
NKBH-M638-14 MKBH-M638-14
NKAH-M638-14 MKAH-M638-14
M63 x 1,5
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
Caratteristiche
Informazioni generali
La dimensione dell’ingresso è dato dalle prime due cifre del codice, quella delle uscite dalla terza e quarta cifra (es: il codice BLYO-100707 ha ingresso con dimensione NW10, uscite con dimensioni NW07) Compatibile con lo standard PMA, guaine aperte e divisibili con larghezze nominali standard. Nell’industria, nell’impiantistica, nella costruzione di macchinari e nelle installazioni civili ed elettriche Adatto per installazione retrofit o riparazione Caratteristiche
Poliammide 6 speciale modificata, filettature in ottone nichelato o poliammide 6, autoestinguente, senza alogeni, conforme alle direttive REACH + ROHS
IP54 (raccordo dritto) IP40 (altri elementi divisibili)
Massima affidabilità di assemblaggio – il raccordo si blocca solo quando l’elemento di tenuta è completamente inserito Massima sicurezza operativa garantita da controlli di assemblaggio visivi e acustici Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e alle alterazioni da intemperie Massima resistenza agli impatti grazie al design compatto e mssima resistenza della guaina allo strappo. Resistenza alle vibrazioni in abbinamento alle guaine PMA Adatto ai profili della guaina – fine (T) e grosso (G) Per evitare l’apertura accidentale, lo smontaggio è sufficinete l’uso di un cacciavite
Massima tenuta grazie al sistema compatto anche nelle applicazioni altamente dinamiche Aree di tenuta con costolatura extra-lunga (materiale incrociato) Elemento di bloccaggio e tenuta a 360° protegge contro i getti d’acqua ad alta pressione (fino a 100 bar) Contenuto della fornitura: Elemento di bloccaggio/tenuta e guarnizione per filetti maschi (O-ring e/o guarnizione piatta)
Grado di protezione
Materiale
È possibile anche l’installazione “push-in” della guaina nel raccordo chiuso
Speciale
Grado di prote- zione
Statico e dinamico: IP68 e IP699
Intervallo di temperature
da –40°C a +105°C Istantanee fino a +160°C
Certificazioni
Powered by FlippingBook