PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
732
CONTENIMENTO CAVI
733
INDICE
— Raccordi metallici
— Raccordi industriali IP68 e IP69 per ambito Food & Beverage Raccordi in due pezzi, dritti (JKNH), a gomito curvo (JKBH), e in acciaio inossidabile (JENQ)
— Raccordi metallici SPL tipo M, C90, C45 Tipo SPL
JKNH
JKBH
JENQ
NW
Filettatura metrica
N. d’ordinazione raccordo dritto
N. d’ordinazione raccordo 90°
N. d’ordinazione raccordo dritto in acciaio inossidabile
JKNH-M162
JKBH-M162
JENQ-M162-10
M16 x 1,5
12
JKNH-M202
JKBH-M202
M20 x 1,5
JKNH-M207
JKBH-M207
JENQ-M207-10
M20 x 1,5
Tipo M
Tipo C90
Tipo C45
17
JKNH-M257
JKBH-M257
M25 x 1,5
JKNH-M253
JKBH-M253
JENQ-M253-11
M25 x 1,5
23
Dimensione nominale (mm)
Dimensione imperiale (in)
Passo Metrico
N. d’ordinazione raccordo dritto Tipo M
N. d’ordinazione raccordo 90° Tipo C90
N. d’ordinazione raccordo 45° Tipo C45
JKNH-M323
JKBH-M323
M32 x 1,5
JKNH-M329
JKBH-M329
JENQ-M329-13
M32 x 1,5
29
JKNH-M409
JKBH-M409
M40 x 1,5
SPL10/M12/M
M12
10
¼
JKNH-M406
JKBH-M406
JENQ-M406-13
M40 x 1,5
SPL10/M16/M
M16
36
JKNH-M506
JKBH-M506
JENQ-M506-14
M50 x 1,5
SPL12/M16/M
12
5/16
M16
JKNH-M508
JKBH-M508
M50 x 1,5
SPL16/M16/M
SPL16/M16/C90
SPL16/M16/C45
M16
48
16
3/8
JKNH-M638
JKBH-M638
M63 x 1,5
SPL16/M20/M
SPL16/M20/C90
SPL16/M20/C45
M20
SPL20/M20/M
SPL20/M20/C90 SPL20/M20/C45
20
½
M20
SPL25/M25/M
SPL25/M25/C90
SPL25/M25/C45
25
¾
M25
Caratteristiche
Caratteristiche
SPL32/M32/M
SPL32/M32/C90
SPL32/M32/C45
32
1
M32
SPL40/M40/M
SPL40/M40/C90 SPL40/M40/C45
40
1 1/4
M40
Resistenza agli impatti molto elevata - facile installazion Anti corrosione Eccellente resistenza allo strappo della guaina Protezione di sistema per “splash zone” in interni
Grado di protezione IP69 Per terminali di guaine sovraestruse e per elevati requisiti di igiene Adatto per il settore Food&Beverage Design esclusivo monoblocco in acciaio inossidabile 316L Guarnizioni realizzate con materiale conforme con FDA Facile da pulire e assemblare Filettatura alta e resistenza dei collegamenti del sistema Elevata resistenza ad agenti chimici e detergenti
SPL50/M50/M
SPL50/M50/C90 SPL50/M50/C45
50
1 1/2
M50
SPL63/M63/M
SPL63/M63/C90
SPL63/M63/C45
63
2
M63
Le ghiere filettate per fissare il raccordo in presenza di fori passanti sono vendute separatamente.
Omologazioni
Informazioni tecniche
Ottone nichelato Utilizzabili con: tutte le guaine SPL
Grado IP
Raccordo utilizzato
Materiale
IP66
Sì
Omologazioni
Applicazioni statiche: da -65°C a +150°C Applicazioni dinamiche: da -45°C a +150°C
Intervallo di temperature
IP67
Sì
IP68
Sì (10 bar 30mins)
Omologazioni
IP69
Sì
UL514B File No. E60625
Powered by FlippingBook