Catalogo Generale ABB

PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE

734

CONTENIMENTO CAVI

735

INDICE

— Accessori Supporti di sistema, guide supporti di sistema

— Accessori Ghiere esagonali in poliammide, filettatura metrica e PG

— Accessori Ghiere esagonali metalliche

FHS

FH-0

MN

MM

Tipo MN

Tipo MM

Tipo FH-0

N. d’ordinazione nero

N. d’ordinazione grigio

Adatta per filettatura metrica

Dimensioni chiave (mm)

Altezza (mm)

N. d’ordinazione Adatta per

Dimensioni chiave (mm)

Altezza (mm)

N. d’ordinazione nero

N. d’ordinazione grigio

Adatto alle dimensioni guaina

L x H x P (mm)

Viti di fissaggio

filettatura metrica

NW

Metrica

GMM-M12

M12 x 1,5

15

2,8

BFH-07-0

SFH-07-0

07

10

17,0 x 21,5 x 20,0 1 x M4

GMM-M16

M16 x 1,5

19

2,8

BMN-M12

GMN-M12

M12 x 1,5 17

5,0

BFH-10-0

SFH-10-0

10

12

20,5 x 24,5 x 20,0 1 x M5

GMM-M20

M20 x 1,5

24

3,0

BMN-M16

GMN-M16

M16 x 1,5 22

5,0

BFH-12-0

SFH-12-0

12

16

24,0 x 27,0 x 20,0 1 x M5

GMM-M25

M25 x 1,5

30

3,5

BMN-M20

GMN-M20

M20 x 1,5 26

5,6

BFH-17-0

SFH-17-0

17

20

30,0 x 34,0 x 20,0 1 x M6

GMM-M32

M32 x 1,5

36

4,0

BMN-M25

GMN-M25

M25 x 1,5 32

6,0

BFH-23-0

SFH-23-0

23

25

38,5 x 42,0 x 20,0 1 x M6

GMM-M40

M40 x 1,5

46

4,5

BMN-M32

GMN-M32

M32 x 1,5 41

7,0

BFH-29-0

SFH-29-0

29

32

45,5 x 48,0 x 20,0 1 x M6

GMM-M50

M50 x 1,5

60

5,0

BMN-M40

GMN-M40

M40 x 1,5 50

7,0

BFH-36-0

SFH-36-0

36

40

55,5 x 56,0 x 20,0 1 x M6

GMM-M63

M63 x 1,5

70

5,5

BMN-M50

GMN-M50

M50 x 1,5 60

8,0

BFH-48-0

SFH-48-0

48

50

67,5 x 68,0 x 20,0 1 x M6

BMN-M63

GMN-M63

M63 x 1,5 75

8,0

Caratteristiche

N. d’ordinazione nero

N. d’ordinazione grigio

Adatta per filettatura metrica

Dimensioni chiave (mm)

Altezza (mm)

N. d’ordinazione Adatta per una

Dimensioni chiave (mm)

Altezza (mm)

filettatura metrica PG

Per applicazioni del settore costruzione e installazione di macchinari Anti-trazione assiale ottimale grazie alla corrugatura integrata Adatto per installazioni sospese grazie al coperchio di sicurezza

Elevata tenuta (o resistenza) allo sgancio Montaggio rapido grazie al fissaggio a singolo foro Adatto a una guida per supporto di sistema FHS. PA 6

GMM-07

7

15

2,8

BMN-07

GMN-07

07

19

5,0

GMM-09

09

18

2,8

BMN-09

GMN-09

09

22

5,0

GMM-11

11

21

3,0

BMN-11

GMN-11

11

24

5,0

GMM-13

13,5

23

3,0

BMN-13

GMN-13

13,5

27

6,0

GMM-16

16

26

3,0

Tipo FHS

BMN-16

GMN-16

16

30

6,0

GMM-21

21

32

3,5

BMN-21

GMN-21

21

36

7,0

N. d’ordinazione nero

N. d’ordinazione grigio

Adatta ai supporti di sistema

L x H x P (mm)

GMM-29

29

41

4,0

BMN-29

GMN-29

29

46

7,0

GMM-36

36

51

5,0

BFHS-00

SFHS-00

FH-NW-0

275,0 x 15,5 x 25,0

BMN-36

GMN-36

36

60

8,0

GMM-42

42

60

5,0

Supporti di posizionamento o distanziatori supplementari BFHS-PH SFHS-PH

BMN-48

GMN-48

48

70

8,0

GMM-48

48

64

5,5

Supporto di posizionamento con viti

BFHS-PH1

SFHS-PH1

Distanziatori

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Poliammide 6 rinforzata con fibra di vetro Elevate coppie di serraggio

Ottone nichelato Coppia massima possibile Connessione di sicurezza del sistema

Per il semplice montaggio di supporti di sistema a singolo elemento e/o fissaggio di guaine di varie dimensioni Poliammide 6 rinforzata con fibra di vetro Struttura molto robusta

Elevata rigidità Elementi di posizionamento e distanziatori disponibili PA6 rinforzata con fibra di vetro

Powered by