SISTEMI DI RICARICA
736
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN AC
737
INDICE
— Terra AC Wallbox Stazioni di ricarica a parete
— Specifiche tecniche di Terra AC Wallbox
Caratteristiche generali
Lunghezza cavo
5 m
3 kg (versione con presa) 7 kg (versione con cavo e connettore)
Peso
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
320 x 195 x 110 mm
6AGC082157
Grado protezione IP
IP54
IK10 (IK08+ per temperature d’impiego da -35 a -30 °C)
Protezione dagli urti meccanici
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters
Altitudine
2000 m
Codice METEL
Potenza nominale (kW)
Corrente massima (A)
RFID
Display
Connettività
da -35°C a + 55°C (con declassamento)
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
da -40 a +80 °C
6AGC101252
7,4
32
Si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi
a parete, a pavimento tramite kit accessori
6AGC082589
22
32
Si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi
Installazione
Comunicazione cellulare con slot per nano SIM
GSM, 4G, LTE, WCDMA
Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 (5m)
Contatti configurabili
1 input, 1 output
Codice METEL
Potenza nominale (kW)
Corrente massima (A)
RFID
Display
Connettività
Caratteristiche del prodotto
6AGC082155
7,4
32
Si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi
Modalità di ricarica
Modo 3
6AGC082157
22
32
Si
No
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita
Monofase fino a 7,4 kW / 32 A Trifase fino a 22 kW / 32 A Monofase 220 – 240 V c.a. Trifase 380 – 415 V c.a.
Tensione di alimentazione
— Accessori
Sistemi
TT, TN
Frequenza
50 / 60 Hz
Presa Tipo 2 con shutter Cavo con connettore Tipo 2
Tipologia di presa / connettore
Categoria di sovratensione
III
Integrata (precisione indicativa +/- 2%)
Misura dell’energia
Configurazione
OCPP 1.6J, ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig
Aggiornamento software
Gestione e configurazione
6AGC082176
6AGC085684
6AGC082537
Interfaccia utente
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (m)
Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485, 4G / 3G RFID Card ABB (1 inclusa) o tramite App ChargerSync
Connettività
6AGC082175
Nr.5 RFID con logo ABB
0.086 x 0.010 x 0.054
6AGC082176
Nr.5 RFID senza logo (unbranded)
0.086 x 0.010 x 0.054
Autenticazione utente
6AGC085345
Piedistallo rettangolare metallo base per 1 WB
0.345 x 1.40 x 0.245
Interfaccia utente
App ChargerSync, ABB web portal
6AGC085684
Piedistallo rettangolare metallo base per 2 WB
0.345 x 1.40 x 0.245
OCPP 1.6J e RS485 per connessione contatore di energia
Protocolli di comunicazione
6AGC082535
Cavo di ricarica monofase T2-T2 7m 230V 32A
0.28 x 0.235 x 0.38
Segnalazione stati
5 LEDs
6AGC082537
Cavo di ricarica trifase T2-T2 7m 400V 32A
0.28 x 0.235 x 0.38
Powered by FlippingBook