SISTEMI DI RICARICA
738
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN AC
739
INDICE
— Terra AC Wallbox MID Display Stazioni di ricarica a parete
— Specifiche tecniche di Terra AC Wallbox MID Display
Caratteristiche generali
Peso
3 kg
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
320 x 195 x 110 mm
Grado protezione IP
IP54
IK10 (IK08+ per temperature d’impiego da -35 a -30 °C)
Protezione dagli urti meccanici
6AGC101191
Altitudine
2000 m
da -35°C a + 55°C (con declassamento)
Temperatura di esercizio
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters - Display 3,5” MID
Temperatura di stoccaggio
da -40 a +80 °C
Codice METEL
Potenza nominale (kW)
Corrente massima (A)
RFID
Display
Connettività
a parete, a pavimento tramite kit accessori
Installazione
6AGC101191
7,4
32
Si
Si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
Comunicazione cellulare con slot per nano SIM
GSM, 4G, LTE, WCDMA
6AGC081282
22
32
Si
Si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
Contatti configurabili
1 input, 1 output
Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 (5m) - Display 3,5” MID
Caratteristiche del prodotto
Codice METEL
Potenza nominale (kW)
Corrente massima (A)
RFID
Display
Connettività
Modalità di ricarica
Modo 3
Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita
Monofase fino a 7,4 kW / 32 A Trifase fino a 22 kW / 32 A Monofase 220 – 240 V c.a. Trifase 380 – 415 V c.a.
6AGC085386
7,4
32
Si
Si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
6AGC081285
22
32
Si
Si
Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G
Tensione di alimentazione
Sistemi
TT, TN
Frequenza
50 / 60 Hz
— Accessori
Tipologia di presa / connettore
Presa Tipo 2 con shutter
Categoria di sovratensione
III
Misura dell’energia
Integrata (certificato MID)
Configurazione
OCPP 1.6J, ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig ABB web portal o App ChargerSync, APP TerraConfig
Aggiornamento software
Gestione e configurazione
Interfaccia utente
6AGC082176
6AGC085684
6AGC082537
Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485, 4G / 3G RFID Card ABB (1 inclusa) o tramite App ChargerSync
Connettività
Autenticazione utente
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (m)
Interfaccia utente
App ChargerSync, ABB web portal
6AGC082175
Nr.5 RFID con logo ABB
0.086 x 0.010 x 0.054
OCPP 1.6J e RS485 per connessione contatore di energia
Protocolli di comunicazione
6AGC082176
Nr.5 RFID senza logo (unbranded)
0.086 x 0.010 x 0.054
6AGC085345
Piedistallo rettangolare metallo base per 1 WB
0.345 x 1.40 x 0.245
Segnalazione stati
5 LEDs
6AGC085684
Piedistallo rettangolare metallo base per 2 WB
0.345 x 1.40 x 0.245
6AGC082535
Cavo di ricarica monofase T2-T2 7m 230V 32A
0.28 x 0.235 x 0.38
6AGC082537
Cavo di ricarica trifase T2-T2 7m 400V 32A
0.28 x 0.235 x 0.38
Powered by FlippingBook