APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
74
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
75
INDICE
System Pro E Power è una gamma di quadri innovativi per la distribuzione primaria di ABB con corrente nominale fino a 6300 A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA. Sono progettati per soddisfare tutti i requisiti di installazione elettrica in termini di protezione, forma di segregazione e caratteristiche elettriche, in perfetta sinergia con le apparecchiature in bassa tensione di ABB. — System Pro E Power Quadri di distribuzione fino a 6300A
— Vantaggi
VELOCITÀ Risparmio sul tempo di montaggio dei kit interruttori, grazie ad un metodo rapido ed efficace. Semplici procedure per fissare le apparecchiature interne e piastre di montaggio con sistema a incastro rapido. SEMPLICITÀ Montaggio a prova di errore della struttura perfettamente simmetrica. Montanti e traverse modulari montati assieme per mezzo di un sistema brevettato con viti assiali. FLESSIBILITÀ La struttura può essere assemblata in base a differenti sequenze logiche. I gradi di protezione fino a IP65 possono essere ottenuti per qualsiasi tipo di applicazione.
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook