PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
742
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
743
INDICE
— Ty-Rap® Fascetta con dentino metallico originale, prestazioni eccellenti per ogni esigenza e specializzazione
— Ty-Rap® Nero resistente ai raggi UV
— Ty-Rap® Naturali
— Ty-Rap® Colorate
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Spessore (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Spessore (mm)
Ten. min. sgancio (N)
TY23M
TY23MX
1,5 - 22 92
2,3
1
80
1,5 - 22 92
2,3
1
80
TYB2315M
TYB2315MX
1,5 - 32 178
2,3
1
80
1,5 - 32 178
2,3
1
80
TY232M
TY232MX
1,5 - 51 203
2,3
1
80
1,5 - 51 203
2,3
1
80
TY234M
TY234MX
1,5 - 102 356
2,3
1
80
1,5 - 102 356
2,3
1
80
TY24M
TY24MX
2 - 35 140
3,6
1,1
178
2 - 35 140
3,6
1,1
180
TY242M
TY242MX
2 - 51
208
3,6
1,1
180
2 - 51
208
3,6
1,1
180
TY26M
TY26MX
2 - 76 284
3,6
1,1
130
2 - 76 284
3,6
1,1
130
TY244M
TY244MX
2 - 102 368
3,6
1,1
134
Codice colore
Colore
2 - 102 368
3,6
1,1
130
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Spessore (mm)
Ten. min. sgancio (N)
TY25M
TY25MX
3 - 48 186
4,8
1,1
220
X
Nero UV
3 - 48 186
4,8
1,1
220
TY253M
TY253MX
3 - 78 290
4,8
1,3
220
1
Marrone
3 - 78 290
4,8
1,3
220
TY23M-*
1,5 - 22 92
2,3
1
80
TY28M
TY28MX
3 - 102 361
4,8
1,3
220
2
Rosso
3 - 102 361
4,8
1,3
220
TY232M-*
1,5 - 51 203
2,3
1
80
TY272M
TY272MX
6 - 51
223
6,9
1,6
534
3
Arancione
6 - 51
223
6,9
1,6
540
TY234M-*
1,5 - 102 356
2,3
1
80
TY27M
TY27MX
6 - 102 340
7
1,6
540
4
Giallo
6 - 102 340
7
1,6
540
TY24M-*
2 - 35 140
3,6
1,1
180
TY275M
TY275MX
6 - 127 457
7
1,6
540
5
Verde
6 - 127 457
7
1,6
540
TY242M-*
2 - 51
208
3,6
1,1
180
TY277M
TY277MX
6 - 177 617
7
1,6
540
6
Blu
6 - 177 617
7
1,6
540
TY26M-*
2 - 76 284
3,6
1,1
130
TY29M
TY29MX
6 - 229 771
6,9
1,5
540
7
Viola
6 - 229 771
6,9
1,5
540
TY244M-*
2 - 102 368
3,6
1,1
134
TY53510M
TY53510MX
a 254 889
8,2
1,7
780
8
Grigio
a 254 889
8,2
1,7
780
TY25M-*
3 - 48 186
4,8
1,1
220
TY54513M
TY54513MX
a 330 1143
8,2
1,7
780
10
Bianco
a 330 1143
8,2
1,7
780
TY253M-*
3 - 78 290
4,8
1,3
220
TY28M-*
3 - 102 361
4,8
1,3
220
TY272M-*
6 - 51
223
6,9
1,6
540
Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche
TY27M-*
6 - 102 340
7
1,6
540
Versione resistente ai raggi UV, particolarmente indicata per applicazioni outdoor Disponibile anche in versione termostabilizzata e resistente ai raggi UV, per applicazioni esterne che richiedono anche una resistenza alle alte temperature (+105°C) Diverse lunghezze e 6 larghezze tipiche con tenuta allo sgancio fino a 780 N, per coprire le applicazioni più impegnative Disponibili anche in sacchetti di piccole dimensioni con Euroslot e in scatole da banco
Disponibili in 10 differenti colorazioni
Versione naturale, particolarmente indicata per applicazioni indoor Diverse lunghezze e 6 larghezze tipiche con tenuta allo sgancio fino a 780 N, per coprire le applicazioni più impegnative Disponibili anche in sacchetti di piccole dimensioni con Euroslot e in scatole da banco
TY275M-*
6 - 127 457
7
1,6
540
TY277M-*
6 - 177 617
7
1,6
540
Informazioni tecniche
TY29M-*
6 - 229 771
6,9
1,5
540
Materiale corpo
Poliammide 6.6
TY53510M-*
a 254 889
8,2
1,7
780
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Informazioni tecniche
TY525M-CLRS
3 - 48 186
4,8
1,1
220
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
Materiale corpo
Poliammide 6.6
Temperatura minima di installazione
-20 °C
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Informazioni tecniche
Temperatura di esercizio
-60 ÷ 85 °C
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Materiale corpo
Poliammide 6.6
Temperatura minima di installazione
-20 °C
Certificazioni
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
E49405
Temperatura di esercizio
-60 ÷ 105 °C
TYPE AP PR OV ED
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
* Sostituire la (*) nel codice prodotto con il codice colore riportato nella tabella a destra. I codici riportati fanno riferimento a confezioni da 1000/500 pz. Per confezioni da 100/50 pz, aggiungere al codice prodotto la cifra “5” immediatamente dopo “TY” - esempio: TY523M-2 è uguale a TY23M-2 ma in sacchetti da 100 pz.
Temperatura minima di installazione
-30 °C
Certificazioni
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
E49405
TYPE AP PR OV ED
Resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Contattare il proprio ufficio vendite per verificare la disponibilità dei prodotti e le quantità minime d’ordine per confezioni all’ingrosso, colori speciali o misure particolari.
I codici riportati fanno riferimento a confezioni da 1000/500 pz. Per confezioni da 100/50 pz, aggiungere al codice prodotto la cifra “5” immediatamente dopo “TY” - TY5234MX è uguale a TY234MX ma in sacchetti da 100 pz
Certificazioni
E49405
TYPE AP PR OV ED
Powered by FlippingBook