SISTEMI DI RICARICA
744
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN DC
745
INDICE
— Terra 54HV Stazioni di ricarica a pavimento
— Specifiche tecniche di Terra 54 HV
Caratteristiche output c.c.
Caratteristiche generali
Terra 54HV CJT CE
Lunghezza cavo
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a.
3,9 m o 8m (Terra 54HV C CE)
Terra 54HV C CE
Modalità di ricarica
Peso
325 kg
Modalità di ricarica
Modo 4
Potenza massima erogata
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
1900 x 565 x 780 mm
Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata
50 kW c.c.
125 A c.c. 32 A c.a.
Massima corrente erogata
Grado protezione IP
125 A c.c.
IP54
Protezione dagli urti meccanici Range temperatura di impiego
150-920 V c.c. (CCS2)
IK 10 (schermo IK08)
150-920 V c.c. (CCS2) 150-500 V c.c. (CHAdeMO) 400 V ± 10% c.a.
Range di tensione erogata
Tipologia di cavo con connettore
-35 ... +45 °C (con declassamento)
CCS – Combo 2
6AGC070818
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CHAdeMO
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Caratteristiche alimentazione c.a.
Tipologia di presa
Tipo 2
Alimentazione
Trifase (L1,L2,L3,N,PE)
Codice METEL
Descrizione
Corrente di ingresso (A)
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Tensione di alimentazione Fattore di Potenza (a pieno carico)
400 VAC +/- 10 % (50 Hz)
Terra 54HV CJ CE
Efficienza
> 0,96
6AGC070818
TERRA 54HV C CE (50KW DC)
80
Modalità di ricarica
Modo 4
Terra 54HV CT CE
6AGC072019
TERRA 54HV C CE (50KW DC) (cavo 8m)
80
Potenza massima erogata Massima corrente erogata
50 kW c.c.
THDi
< 5% in tutti i punti operativi
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a.
125 A c.c.
6AGC076568
TERRA 54HV CJ CE (50KW DC)
80
Terra 54HV C CE : 80A; 55kVA Terra 54HV CJ CE : 80A; 55kVA Terra 54HV CJG CE : 112 A; 77kVA (Versione 22 kW c.a.) Terra 54HV CJG CE : 143 A; 98kVA (Versione 43 kW c.a.) Terra 54HV CG CE : 112 A; 77kVA (Versione 22 kW c.a.) Terra 54HV CG CE : 143 A; 98kVA (Versione 43 kW c.a.) Terra 54HV CJT CE : 112 A; 77 kVA Terra 54HV CT CE : 112 A; 77 kVA
Modalità di ricarica
150-920 V c.c. (CCS2) 150-500 V c.c. (CHAdeMO)
6AGC080560
TERRA 54HV CJG CE (50 KW DC - 22KW AC) 112
Range di tensione erogata
Potenza massima erogata
6AGC080559
TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC) 112
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CHAdeMO
125 A c.c. 32 A c.a.
6AGC077783
TERRA 54HV CT CE (50 KW DC - 22KW AC) 112
Massima corrente erogata
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
6AGC077781
TERRA 54HV CJT CE (50 KW DC - 22KW AC) 112
Efficienza
Corrente massima / Potenza assorbita
150-920 V c.c. (CCS2) 400 V ± 10% c.a.
Range di tensione erogata
6AGC066474
TERRA 54HV CJG CE (50 KW DC - 43KW AC) 143
6AGC076835
Tipologia di cavo con connettore
TERRA 54HV CG CE (50 KW DC - 43KW AC) 143
CCS – Combo 2 CHAdeMO
Terra 54HV CJG CE
Tipologia di presa
Tipo 2
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a. o 43 kW c.a.
Modalità di ricarica
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Potenza massima erogata
Connettività
125 A c.c. 32 A 0 63 A c.a.
Massima corrente erogata
Connettività
Rete cellulare 3G/4G o Ethernet
Protocolli di comunicazione
OCPP 1.5/1.6
150-920 V c.c. (CCS2) 150-500 V c.c. (CHAdeMO) 400 V ± 10% c.a.
Range di tensione erogata
Interfaccia utente
CCS – Combo 2 CHAdeMO Tipo 2
Tipologia di cavo con connettore
Display
7” LCD Touchcscreen
Si (ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693 Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID)
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
Lettore RFID
Terra 54HV CG CE
Norme e certificazioni
Modo 4 c.c. Modo 3 c.a. 50 kW c.c. 22 kW c.a. o 43 kW c.a.
Dichiarazione di conformità
CE EMC Directive No. 2014/30/EU Low Voltage No.2014/35/EU RED Directive No. 2014/53/EU MID Directive No. 2014/32/EU
Modalità di ricarica
Potenza massima erogata
125 A c.c. 32 A 0 63 A c.a.
EN 61000-6-3 (2007) + A1 EN 61000-6-4 (2007) + A1
Massima corrente erogata
Emission
150-920 V c.c. (CCS2) 400 V ± 10% c.a.
EN 61000-6-1 (2007) EN 61000-6-2 (2005)
Range di tensione erogata
Immunity
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 Tipo 2
EN 61851-1 (2011) + EN 61851-23 (2014) EN 62196-1 (2012) EN 301 908-2 V11.1.2 (2017) EN 301 511 V12.5.1 (2017) EN 300 330 V2.1.1 (2017) EN 50364 (2001)
LVD
≤ 94% alla potenza nominale di uscita
Efficienza
RED
EN 50470-1 (2006) EN 50470-3 (2006)
MID
Powered by FlippingBook