SISTEMI DI RICARICA
748
RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN DC
749
INDICE
— Terra 184HC Gen 2 Stazioni di ricarica a pavimento
— Specifiche tecniche di Terra 184 HC
Caratteristiche output c.c.
Caratteristiche generali
5m o 8m Sistema di gestione cavi opzionale
Terra 184HC C Gen 2
Lunghezza cavo
Modalità di ricarica
Peso
Modo 4
365 kg
Potenza massima erogata Massima corrente erogata Range di tensione erogata
Dimensioni di ingombro (H x L x P)
180 kW c.c.
1900 x 565 x 880 mm
400 A c.c. (picco)
Grado protezione IP Protezione agli urti
IP54
200-920 V c.c. (CCS2)
IK 10 (schermo IK08)
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2
Range temperatura di impiego
-35 ... +50 °C (con declassamento)
6AGC124106
Efficienza
> 95% (di picco)
Caratteristiche alimentazione c.a.
Codice METEL
Descrizione
Corrente di ingresso (A)
Terra 184HC CC Gen 2
Alimentazione
Trifase (L1,L2,L3,N,PE)
Tensione di alimentazione Fattore di Potenza (a pieno carico)
400 VAC +/- 10 % (50 Hz)
Modalità di ricarica
Modo 4
6AGC124110
TERRA 184 HC C (DC 180 kW) Gen2
280
Potenza massima erogata Massima corrente erogata
180 kW c.c.
> 0,96
6AGC124128
TERRA 184 HC C (DC 180 kW Cavo 8m) Gen2 280
400 A c.c. (picco)
THDi
< 4,5%
6AGC124106
TERRA 184 HC CC (DC 180 kW) Gen2
280
200-920 V c.c. (CCS2) 200-920 V c.c. (CCS2)
Range di tensione erogata
Corrente massima / Potenza assorbita
6AGC124126
TERRA 184 HC CC (DC 180 kW Cavi 8m) Gen2 280
280A 192 kVA, 312 A 215 kVA
Tipologia di cavo con connettore
CCS – Combo 2 CCS – Combo 2
TERRA 184 HC CCT (DC 180kW + AC 22kW) Gen2
6AGC124112
312
Efficienza
> 95% (di picco)
Connettività
Connettività
Rete cellulare 3G/4G o Ethernet
Terra 184HC CCT Gen 2
Protocolli di comunicazione
OCPP 1.5/1.6
Modalità di ricarica
Modo 4
Potenza massima erogata Massima corrente erogata
180 kW c.c. e 22 kW c.a.
Interfaccia utente
400 A c.c. (picco), 32 A c.a.
Display
7” LCD Touchcscreen
200-920 V c.c. (CCS2), 400 V ± 10% c.a.
Range di tensione erogata
Mifare ISO 14443 A+ B fino alla parte 4 e ISO/IEC 15693 altri disponibili su richiesta (NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; e altro)
Tipologia di cavo con connettore
Lettore RFID
CCS - Combo 2, Tipo 2
Efficienza
> 95% (di picco)
Norme e certificazioni
Dichiarazione di conformità
CE
EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-23: 2014/CA: 2016 EN IEC 62311:2020
Direttiva Bassa Tensione
classe A in conformità a: EN IEC 61000-6-1: 2007 EN IEC 61000-6-2: 2019
EMC
EN 61000-6-3:2007+A1: 2011 EN 61000-6-4:2007+A1: 2011 IEC 61851-21-2:2018 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0: 2017 EN 300 330 V2.1.1: 2017 EN 301 908-13 V13.2.1: 2022 EN 50364: 2020, EN 62311: 2020 EN 301 908-2 V11.1.2: 2017
RED
Standard aggiuntivi
IEC 62196-2, IEC 62196-3
Powered by FlippingBook