PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
750
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
751
INDICE
— Accessori di fissaggio Basi di montaggio per una soluzione di fissaggio completa
— Tipo riapribile
— Basi di montaggio con ingresso a 2 vie
Codice
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Spessore (mm)
Tenuta minima allo sgancio (N)
YRL-5-150-BC
30 - 36 150
5,0
0,61
1300
YRL-5-230-BC
30 - 60 230
5,0
0,61
1300
YRL-5-330-BC
30 - 95 330
5,0
0,61
1300
YRL-5-450-BC
30 - 130 450
5,0
0,61
1300
YRL-5-650-BC
30 - 190 650
5,0
0,61
1300
YRL-10-150-BC
40 - 40 150
10,0
0,61
2200
YRL-10-230-BC
40 - 60 230
10,0
0,61
2200
Codice METEL
Montaggio L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
YRL-10-330-BC
40 - 95 330
10,0
0,61
2200
Caratteristiche
YRL-10-450-BC
40 - 130 450
10,0
0,61
2200
Utilizzabili in modalità con ingresso a 2 vie per fascette con larghezze fino a 7,6mm Per fascette con larghezze fino a 4,8mm, le basi di montaggio possono essere utilizzate in modalità con ingresso a 4 vie Disponibili in 3 materiali differenti: poliammide 6.6 (naturale) standard, poliammide 6.6 resistente UV (nero) e fluoropolimero ETFE (acquamarina) Disponibili con film adesivo in gomma a base di schiuma a cellule chiuse (polimero sintetico) (installazione: autoadesivo e/o vite) o senza adesivo (installazione: vite e/o colla bicomponente)
YRL-10-650-BC
40 - 190 650
10,0
0,61
2200
TC347
Vite/colla *
28,6 x 7,8 x 28,6 7,6
4,4 (2x)
YRL-10-750-BC
40 - 230 750
10,0
0,61
2200
TC347X
Vite/colla *
28,6 x 7,8 x 28,6 7,6
4,4 (2x)
YRL-10-900-BC
40 - 275 900
10,0
0,61
2200
TCZ347
Vite/colla *
28,6 x 7,8 x 28,6 7,6
4,4 (2x)
Autoadesivo/ vite Autoadesivo/ vite
TC347A
29 x 8,5 x 29
7,6
4,4 (2x)
Caratteristiche
TC5347AX
29 x 8,5 x 29
7,6
4,4 (2x)
Riapribili e riutilizzabili: installazione rapida, semplice e affidabile. Possono essere installate manualmente, se necessario i fori all’estremità della fascetta consentono l’uso di utensili a gancio Le alette aggiuntive possono essere piegate all’indietro sopra la fascetta già fissata per aumentare la tenuta allo sgancio Realizzate in acciaio inossidabile 316 (grado marino) resistente alla corrosione per un’elevata resistenza meccanica e chimica Disponibili in versione completamente rivestita in poliestere atossico Halogen free, per una protezione superiore dei cavi e delle mani dell’installatore e per un migliore isolamento tra materiali differenti
Informazioni tecniche versione in poliammide 6.6
Materiale
Poliammide 6.6
Versione colla/vite: -40 ÷ 85 °C Versione autoadesiva: 0 ÷ 65 °C
Temperatura di esercizio
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Informazioni tecniche
Acciaio inossidabile amagnetico 316 Rivestimento: poliestere
Informazioni tecniche versione in fluoropolimero ETFE
Materiale
Materiale
Fluoropolimero ETFE
Temperatura di esercizio
-60 ÷ 165 °C
Temperatura di esercizio
-46 ÷ 150 °C
Grado di infiammabilità
Totalmente ignifugo
Grado di infiammabilità
UL 94 V-0
Colore
Nero UV
Colore
Acquamarina
Altre proprietà
Resistente ai raggi UV
Silicone free, inerte alla maggior parte dei solventi e prodotti chimici, idroliticamente stabile, resistente alle radiazioni
Certificazioni
Altre proprietà
TYPE AP PR OV ED
Alcune certificazioni potrebbero non essere valide per determinati codici prodotto.
* Colla = Codice prodotto TC2PA
Powered by FlippingBook