PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
752
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
753
INDICE
— Basi di montaggio con ingresso a 4 vie
— Basi di montaggio a basso profilo
— Basi di montaggio con supporto a sella
— Listelli per fissaggi multipli
Codice METEL
Montaggio L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
Codice METEL
L x W x H (mm)
D (mm)
E (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
Max numero di fasci
Codice METEL
Montaggio L x W x H (mm)
Larghezza fascette
ø foro di montaggio (mm)
Codice METEL
Montaggio L x W x H (mm)
E (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
fino a (mm)
TC140
TC101
Vite/rivetti
14,2 x 8,7 x 6,7 2,4
3,0
50 x 12,7 x 3,2 35,6 9,5 4,8
5,2
1
TC817-TB
Colla*
11 x 11 x 4,8
-
4,8
TC050x050A-C
Autoadesivo 12,7 x 12,7 x 4,5 3,0
-
TC141
TC103
Vite/rivetti
17 x 11,1 x 7,5
4,8
3,8
79 x 15,8 x 5,1 59,6 18,6 7,6
6,9
1
TC342
Colla*
29 x 29 x 5,7
7,5
4,8
TC050x050AX-C Autoadesivo 12,7 x 12,7 x 4,5 3,0
-
TC142
TC1101
Vite/rivetti
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
5,2
44 x 12,7 x 3,2 31,8 9,5 4,8
3,7
1
TC342X
Colla*
29 x 29 x 5,7
7,5
4,8
TC5344
Vite/colla *
19,1 x 19,1 x 4,9 3,6
3,0
TC142X **
TC1102
Vite/rivetti
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
5,2
76 x 12,7 x 3,2 31,8 9,5 4,8
3,7
2
TC342A
Autoadesivo 29 x 29 x 5,7
7,5
4,8
Autoadesivo/ vite Autoadesivo/ vite
TC5344AR
19,1 x 19,1 x 4,9 3,6
3,0
TC1103
108 x 12,7 x 3,2 31,8 9,5 4,8
3,7
3
TC342A-X
Autoadesivo 29 x 29 x 5,7
7,5
4,8
TC1104
140 x 12,7 x 3,2 31,8 9,5 4,8
3,7
4
TC5344AX
19,1 x 19,1 x 4,9 3,6
3,0
TC1105
171 x 12,7 x 3,2 31,8 9,5 4,8
3,7
5
TC345
Vite/colla *
28,6 x 28,6 x 5,1 5,2
4,0
TC1112
244 x 15,9 x 5,2 38,1 14,3 7,6
3,7
6
Autoadesivo (a base di gomma)/vite Autoadesivo (a base di gomma)/vite
TC1113
53,3 x 15,9 x 5,2 38,1 14,3 7,6
3,7
1
TC5345A
28,6 x 28,6 x 5,1 5,2
4,0
TC1115
130 x 15,9 x 5,2 38,1 14,3 7,6
3,7
3
TC1116
168 x 15,9 x 5,2 38,1 14,3 7,6
3,7
4
TC5345AX
28,6 x 28,6 x 5,1 5,2
4,0
TC1117
206 x 15,9 x 5,2 38,1 14,3 7,6
3,7
5
TC375
93 x 17,5 x 19,1 –
6,4 4,8
4,8
5
TC376
44 x 17,5 x 17
–
6,4 4,8
4,8
2
Disponibili con film adesivo in gomma a base di schiuma a cellule chiuse (polimero sintetico) o senza adesivo (installazione: vite e/o colla bicomponente) Disponibili in poliammide 6.6 (naturale) o resistente ai raggi UV poliammide 6.6 (nero) Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche
Elevata resistenza grazie al design compatto: la forma a prisma della sella impedisce la torsione Basi di montaggio con supporto a sella per montaggio a vite o con rivetti Non conduttive, non corrosive, resistenti ai carburanti, ai lubrificanti e alla maggior parte delle sostanze chimiche Disponibili in nylon naturale, nylon resistente ai raggi UV o in versione nera termostabilizzata
Profilo ridotto: facilità d’uso e flessibilità Autoadesive o da incollare con colla bicomponente *
Listelli adatti a supportare contemporaneamente fino a 6 fasci cavo Una volta fissato l’accessorio la fascetta viene applicata nelle apposite sedi per un assemblaggio veloce Metodo di montaggio: 2 viti (1 vite per i codici prodotto TC376 & TC375) Codice prodotto da TC1101 a T1117: - Listelli piatti robusti per fissaggio di fasci o componenti multipli - Specifiche Mil. (MS-3339-...-...) - Omologazione VG (VG 95387, voce 2) Codice prodotto TC375 e TC376: Per fissaggio verticale e su entrambi i lati Codice prodotto TC101 e TC103: Il foro di fissaggio allungato su un’estremità consente una maggiore flessibilità durante il montaggio
Informazioni tecniche
Materiale
Poliammide 6.6
Informazioni tecniche
Versione colla: -40 ÷ 85 °C Versione autoadesiva: 0 ÷ 70 °C
Temperatura di esercizio
Materiale
Poliammide 6.6
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Versione colla: -40 ÷ 85 °C Versione autoadesiva: 0 ÷ 70 °C
Informazioni tecniche
Temperatura di esercizio
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Poliammide 6.6 o poliammide 6.6 termostabilizzato
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Materiale
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Informazioni tecniche
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Certificazioni
Materiale
Poliammide 6.6
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
E49405
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Certificazioni
Colore
Naturale
E49405
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Certificazioni
* Colla = Codice prodotto TC2PA ** Non riconosciuti UL
E49405
I codici riportati fanno riferimento a confezioni da 1000 pz. Per confezioni da 100/50 pz, aggiungere al codice prodotto la cifra “5” immediatamente dopo “TC” - TC5140 è uguale a TC140 ma in sacchetti da 100 pz
I codici riportati fanno riferimento a confezioni da 1000 pz. Per confezioni da 100/50 pz, aggiungere al codice prodotto la cifra “5” immediatamente dopo “TC” - TC5344 è uguale a TC344 ma in sacchetti da 100 pz
Powered by FlippingBook