PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
754
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
755
INDICE
— Utensili per fascette Indispensabili per completare l’installazione del sistema di fissaggio
— Basi di montaggio rilevabili con ingresso a 2 vie e 4 vie
— Basi di montaggio con supporto a sella rilevabili
Codice METEL
L x W (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
Codice METEL
L x W (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
TC5344A-NDT TC344A-NDT
TC5141-NDT TC141-NDT
19,1 x 19,1
3,6
3,0 (2x)
17 x 11,1
4,8
3,8
TC5344A-PDT
TC5141-PDT
19,1 x 19,1
3,6
3,0 (2x)
17 x 11,1
4,8
3,8
TC5347A-NDT TC347A-NDT
TC5142-NDT TC142-NDT
29 x 29
7,6
4,4 (2x)
23,4 x 14,2
7,6
5,2
TC5347A-PDT
TC5142-PDT
29 x 29
7,6
4,4 (2x)
23,4 x 14,2
7,6
5,2
— Basi a vite miniaturizzate rilevabili
— Basi a basso profilo rilevabili
— Utensili per fascette
Codice METEL
L x W (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
Codice METEL
L x W (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
ø foro di montaggio (mm)
TC5102-NDT TC102-NDT
TC5342A-NDT TC342A-NDT
19,1 x 12,7
4,8
4,4 / 8,7
29 x 29
4,8
100 / 1000
Codice METEL
Per fascettte del tipo
Per fascette per cavi di diametro (mm)
Taglio
Tensionamento
TC102-PDT
TC5342A-PDT
19,1 x 12,7
4,8
4,4 / 8,7
29 x 29
4,8
100
ERG50
In nylon
2,4 - 4,8 mm
Automatico
Regolabile
ERG120
In nylon
4,8 - 7,6 mm
Automatico
Regolabile
CT3
In acciaio, tipo ball-lock
Fino a 12 mm
Manuale
Non regolabile
Metodo di montaggio
Metodo di montaggio
CT7
In acciaio, tipo ball-lock, ladder, nastro Fino a 16 mm
Manuale
Non regolabile
Per Basi di montaggio rilevabili con ingresso a 2 vie e 4 vie: film adesivo in gomma a base di polimero sintetico per installazione autoadesiva e/o vite Per Basi a basso profilo rilevabili: autoadesive
Per Basi di montaggio con supporto a sella rilevabili: vite Per Basi a vite miniaturizzate rilevabili: vite
CT8
In acciaio, nastro
Tutte
Manuale
Non regolabile
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
Poliammide 6.6 (versione “-NDT” rilevabile) o Polipropilene (versione “-PDT” rilevabile galleggiante)
Poliammide 6.6 (versione “-NDT” rilevabile) o Polipropilene (versione “-PDT” rilevabile galleggiante)
Materiale
Materiale
Colore
Colore
Blu rilevabile
Blu rilevabile
Certificazioni
Certificazioni
E49405
E49405
Powered by FlippingBook