PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
756
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
757
INDICE
— Guaine termoretraibili Shrink-Kon®
— Serie PLG - In scatole HSB Shrink-Kon® Tubi termoretraibili a parete sottile
— Serie MLP - Flessibile certificato Shrink-Kon® Tubi termoretraibili a parete sottile
— Serie PLG - Flessibile Shrink-Kon® Tubi termoretraibili a parete sottile
— Serie GYS - Flessibile giallo verde Shrink-Kon® Tubi termoretraibili a parete sottile
Ø 2 (mm)
Sp 3 (mm)
Ø 2 (mm)
Sp 3 (mm)
Ø 2 (mm)
Sp 3 (mm)
Ø 2 (mm)
Sp 3 (mm)
Q.tà per scatola
Codice METEL
Ø 1 (mm)
Sp 4 (mm)
L 5 (m)
Codice METEL
Ø 1 (mm)
Sp 4 (mm)
Q.tà per scatola
Codice METEL
Ø 1 (mm)
Sp 4 (mm)
L 5 pz da 1,22 m
Codice METEL
Ø 1 (mm)
Sp 4 (mm)
L 5 (m)
HSB46
PLG46-0-A
GYS125-E-A
MLP46-0-A
1,2
0,6
0,20
0,4
12,0
1,2
0,6
0,20
0,4
25
3,2
1
0,25 0,55 –
25
1,2
0,6
0,20
0,4
25
HSB63
PLG63-0-A
GYS187-E-A
MLP63-0-A
1,6
0,8
0,20
0,4
12,0
1,6
0,8
0,20
0,4
25
4,8
1,5
0,25 0,60 –
25
1,6
0,8
0,20
0,4
25
HSB93
PLG93-0-A
GYS250-E-A
MLP93-0-A
2,4
1,2
0,25
0,5
11,5
2,4
1,2
0,25
0,5
25
6,4
2
0,32
0,65 –
25
2,4
1,2
0,25
0,5
25
HSB125
PLG125-0-A
GYS375-E-A
MLP125-0-A
3,2
1,6
0,25
0,5
11,5
3,2
1,6
0,25
0,5
25
9,5
3
0,32
0,75
–
25
3,2
1,6
0,25
0,5
25
HSB187
PLG187-0-A
GYS500-E-A
MLP187-0-A
4,8
2,4
0,25
0,5
9,5
4,7
2,4
0,25
0,5
25
12,7
4
0,32
0,75
–
25
4,8
2,4
0,25
0,5
25
HSB250
PLG250-0-A
GYS750-E-A
MLP250-0-A
6,4
3,2
0,30
0,6
7,5
6,4
3,2
0,30
0,6
25
19,0 6
0,38 0,85 –
10
6,4
3,2
0,30
0,6
25
HSB375
PLG375-0-A
GYS1000-E-A
MLP375-0-A
9,5
4,8
0,30
0,6
6,5
9,5
4,8
0,30
0,6
25
25,4 8
0,45 1,00 –
10
9,5
4,8
0,30
0,6
25
HSB500
PLG500-0-A
GYS125-E-E
MLP500-0-A
12,7
6,4
0,30
0,6
6,0
12,7 6,4
0,40
0,7
25
3,2
1
0,25 0,55 150
–
12,7
6,4
0,30
0,6
25
HSB750
PLG750-0-A
GYS187-E-E
MLP750-0-A
19,0
9,5
0,40
0,6
5,0
19,1 9,5
0,40
0,7
10
4,8
1,5
0,25 0,60 75
–
19,0
9,5
0,40
0,8
10
HSB1000
PLG1000-0-A
GYS250-E-E
MLP1000-0-A
25,4
12,7
0,45
0,9
3,3
25,4 12,7
0,45
0,8
10
6,4
2
0,32
0,65 75
–
25,4
12,7
0,45
0,9
10
PLG1250-0-A
GYS375-E-E
31,75 15,9
0,45
0,9
10
9,5
3
0,32
0,75
75
–
Per altri colori sostituire “0” con il corrispondente codice colore.
Per altri colori sostituire “0” con il corrispondente codice colore. Per marrone, verde e grigio vi preghiamo di contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità.
PLG1500-0-A
GYS500-E-E
38,0 19,0
0,50
1,0
5
12,7
4
0,32
0,75
50
–
PLG2000-0-A
GYS750-E-E
50,8 25,4
0,55
1,1
5
19,0 6
0,38 0,85 30
–
PLG3000-0-A
GYS1000-E-E
76,2 38,1
0,65
1,3
2
25,4 8
0,45 1,00 30
–
1 Non disponibile in marrone, grigio e verde.
PLG4000-0-A
101,6 50,8
0,70
1,4
1
Codice colore
Colore
Codice colore
Colore
PLG46-0-E 1
1,2
0,6
0,20
0,4
150
0
Nero
0
Nero
PLG63-0-E
1,6
0,8
0,20
0,4
150
1
Marrone
1
Marrone
PLG93-0-E
2,4
1,2
0,25
0,5
150
2
Rosso
2
Rosso
PLG125-0-E
3,2
1,6
0,25
0,5
150
4
Giallo
4
Giallo
PLG187-0-E
4,8
2,4
0,25
0,5
75
5
Verde
5
Verde
PLG250-0-E
6,4
3,2
0,30
0,6
75
6
Blu
6
Blu
PLG375-0-E
9,5
4,8
0,30
0,6
75
8
Grigio
8
Grigio
PLG500-0-E
12,7
6,4
0,40
0,8
50
9
Bianco
9
Bianco
PLG750-0-E
19,0 9,5
0,40
0,9
30
C
Trasparente
C
Trasparente
PLG1000-0-E
25,4
12,7
0,45
0,8
30
PLG1250-0-E
31,75 15,9
0,45
0,9
30
PLG1500-0-E
38,0 19,0
0,50
1,0
30
LEGENDA Ø 1 = Ø prima del restringimento Ø 2 = Ø dopo il restringimento
PLG2000-0-E
50,8
25,4
0,55
1,1
30
Sp 3 = Spessore parete prima del restringimento Sp 4 = Spessore parete dopo il restringimento L 5 = Lunghezza per scatola
Powered by FlippingBook