Catalogo Generale ABB

PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE

758

SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO

759

INDICE

— Shield-Kon® La soluzione per la ripresa di massa dei cavi schermati

— Serie TBM - Tensione di impiego 600V, 90° C in esercizio continuo Shrink-Kon® - Tubi termoretraibili con parete di medio spessore

Connettore Shield-Kon® in un pezzo autoavvolgente

Applicabile in ogni punto del cavo, consente di realizzare una connessione isolata, leggera, a bassa resistenza elettrica ed elevata tenuta meccanica.

Ø 2 (mm)

Sp 3 (mm)

Q.tà per sacchetti

Codice METEL

Ø 1 (mm)

Lunghezza per sacchetti (mm)

TBM0400

10,2 3,8 2,0 6,1

5

Connettore Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura esagonale

TBM0750

19,1 5,6 2,0 6,1

5

TBM0950

25,0 8,0 2,0 3,6

3

TBM1100

27,9 10,2 2,0 3,6

3

Ideale per cavi schermati multipolari e coassiali, realizzato crimpando due ferule in bronzo con diametri fino a 9,5 mm.

TBM1500

38,1 12,7 2,0 2,4

2

TBM2050

52,1 19,1 2,0 1,2

1

TBM2750

69,9 25,4 2,0 1,2

1

TBM3500

88,9 30,0 2,4 1,2

1

Connettore Shield-Kon® in due pezzi a crimpatura circolare

TBM4700

119,4 39,9 2,7 1,2

1

TBM6700

170,2 58,4 2,8 1,2

1

TBM9000

228,6 77,0 3,0 1,2

1

Ideale per cavi multipolari, sfrutta la crimpatura di due ferule in rame per diametri fino a 36,2 mm.

Conservare a temperature non superiori a +40° C. Non esporre direttamente ai raggi solari per lunghi periodi.

— Connettori Shield Kon ® in un pezzo autoavvolgente Tabella selezione rapida

Diametro della schermatura [mm]

Codice connettore* Codice connettore Codice matrice

Codice utensile

Codice dima di ausilio selzione

ERG740

RSK-LEHRE

D-101A D-101B D-201C D-201D D-201E D-201F D-301G D-301H D-301J D-401K D-401L D-401M D-401N

1.27 - 1.79 1.80 - 2.28 2.29 - 2.55 2.56 - 3.00 3.01 - 3.34 3.35 - 3.65 3.66 - 4.13 4.14 - 4.71 4.72 - 5.12 5.13 - 5.86 5.87 - 6.36 6.37 - 7.00 7.01 - 7.62

RSK101

Rosso

ERG740-01 (formato valigia)

RSK201

Blu

RSK301

Giallo

RSK401

Verde

LEGENDA Ø 1 = Ø prima del restringimento Ø 2 = Ø dopo il restringimento

Sp 3 = Spessore parete prima del restringimento Sp 4 = Spessore parete dopo il restringimento L 5 = Lunghezza per scatola

Consulta il catalogo completo per codici, metodo di selezione e installazione per Shield-Kon in un pezzo e in due pezzi. *disponibili anche in confezioni da 100 pezzi

Powered by