PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
760
SISTEMI DI CANALIZZAZIONE IN PLASTICA E METALLO
761
INDICE
— Accessori per canalizzazioni in Sendzimir Derivazioni, riduzioni e flange
— Giunti e separatori Specifici per canali
— Per canali in Sendzimir
— Accessori per canalizzazione Sendzimir H75 (IP20, IP40) *
Larghezza (mm)
Deviazione Piana 45°
Deviazione Piana 90°
Deviazione Piana a “T”
Deviazione Piana ad incrocio
Deviazione in salita 90°
Deviazione in salita 45°
Deviazione in discesa 90°
Deviazione in discesa 45°
Derivazione DX 90° in discesa
Derivazione SX 90° in discesa
Codice METEL
Descrizione
07829
Giunzione meccanica semplice
07843
Giunzione a snodo verticale
75
M07311 M07291 M07351 M07371 M07391 M07411 M07312 M07292 M07352 M07372 M07392 M07412 M07313 M07293 M07353 M07373 M07393 M07413 M07314 M07294 M07354 M07374 M07394 M07414 M07315 M07295 M07355 M07375 M07395 M07415 M07316 M07296 M07356 M07376 M07396 M07416 M07317 M07297 M07357 M07377 M07397 M07417
M7451 M7452 M7453 M7454 M7455 M7456 M7457
M07471 M07611 M07472 M07612 M07473 M07613 M07474 M07614 M07475 M07615 M07476 M07616 M07477 M07617
M07591 M07592 M07593 M07594 M07595 M07596 M07597
07841
Giunzione verticale fissa
100 150 200 300 400 500
07855
Profilo separatore H75 lunghezza 2000mm
— Passerella a filo Elettrozincata e Inox
Larghezza (mm)
Derivazione Laterale a "T"
Derivazione verticale a "T" in discesa senza variazione di piano
Derivazione verticale a "T" in discesa con variazione di piano
Elemento rettilineo di inversione
Flangia di raccordo per attacco quadro
Flangia per attraversamento pareti
Testata di chiusura
Giunzione meccanica integrale
Traversino per giunzioni integrali
75
0999120000 07651 0999130000 07652 0999140000 07653 0999150000 07654 0999160000 07655 0999170000 07656 0999180000 07657
07691 07692 07693 07694 07695 07696 07697
07731 07732 07733 07734 07735 07736 07737
07791 07792 07793 07794 07795 07796 07797
07811 07812 07813 07814 07815 07816 07817
07571 07831 07572 07832 07573 07833 07574 07834 07575 07835 07576 07836 07577 07837
07838 07839 07840 07842 07844 07846 07847
100 150 200 300 400 500
— Passerella a filo elettrozincata (EZ)
— Riduzioni per canali in Sendzimir H75 (IP20, IP40) *
Larghezza (mm)
Riduzione piana centrale Riduzione piana SX Riduzione piana DX Riduzione piana a "T"
Derivazione verticale a "T" in discesa con variazione di piano e riduzione
100/75 150/75
07512 07513
07532 07533 07534 07536 07537 07538
07552 07553 07554 07556 07557 07558
07710 07711 07712 07713 07714 07715 07716 07717 07718 07719
07630 07631 07632 07633 07634 07635 07636 07637 07638 07639
150/100 07514
200/75
07516
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
H35
H50
H75
H100
200/100 07517 200/150 07518
PF35X75EZ PF35X100EZ PF35X150EZ PF35X200EZ PF35X300EZ
PF50X75EZ PF50X100EZ PF50X150EZ PF50X200EZ PF50X300EZ PF50X400EZ PF50X500EZ
PF75X75EZ
-
75
PF75X100EZ PF75X150EZ PF75X200EZ PF75X300EZ PF75X400EZ PF75X500EZ
PF100X100EZ PF100X150EZ PF100X200EZ PF100X300EZ PF100X400EZ PF100X500EZ
100
300/75 300/100 300/150
- - -
- - -
- - -
150
200
3000
300
300/200 07519 400/300 07520 500/400 07521
07539 07540 07541
07559 07560 07561
400
-
- -
- -
500
-
* Disponibili anche in RAL7035 e Blu elettrico.
Powered by FlippingBook